Rilevamento delle fiamme negli impianti di trattamento delle acque reflue

Aiutate a prevenire conseguenze devastanti con i rilevatori di fiamma Rosemount™

Flame Detection in Wastewater Treatments Plants

Rilevamento rapido e accurato della fiamma

Gli impianti di trattamento delle acque reflue utilizzano e producono gas altamente tossici e combustibili come gas di solfuro di idrogeno, metano, ammoniaca, ozono e cloro durante tutto il processo di trattamento. Nel caso in cui un gas infiammabile come il metano o l'ammoniaca si incendi, è fondamentale disporre di rilevatori di fiamma in grado di rilevare immediatamente le fiamme prima che causino ulteriori danni. I rilevatori di fiamma 975 Rosemount™ sono in grado di rilevare rapidamente gli incendi a lunghe distanze con un'elevata immunità ai falsi allarmi.