Misura di livello per sfioratori di fognatura mista​

Misurazione accurata di portata e livello per evitare la tracimazione in condizioni fognarie difficili

Level Measurement for Combined Sewer Overflow

Prevenzione degli scarichi eccessivi nei pozzetti fognari​

I pozzetti fognari gestiscono il flusso delle acque reflue urbane. In periodi di flusso eccessivo, i sistemi fognari misti possono superare la loro capacità. Sono pertanto dotati di un sistema di scarico che fa defluire le acque nere in eccesso nei fiumi, nei torrenti o in altri corsi d’acqua vicini. Gli eventuali scarichi di acque reflue devono essere monitorati e registrati per non incorrere in ingenti multe. Si tratta di applicazioni difficili, poiché gli strumenti sono spesso sommersi e interessati da turbolenze, limiti di spazio, corrosione e accumulo di rifiuti. L'ambiente applicativo è molto complicato da gestire, ecco perché l'installazione deve essere facile e veloce. ​