Misurazione di livello per serbatoi di stoccaggio di cenere volatile in impianti di trattamento delle acque reflue

Con la tecnologia a radar non contattivo

Level Measurement for Fly Ash Storage Tanks in Wastewater Plants

Misura di livello affidabile idonea per ambienti polverosi

Gli impianti di trattamento delle acque reflue inceneriscono i rifiuti raccolti durante le fasi preliminari e primarie del trattamento. La cenere viene stoccata in alti silo e, dopo un'ulteriore elaborazione, può essere riutilizzata per altri usi, quali le costruzioni.

La cenere volatile genera notevoli quantità di polvere durante il riempimento e lo svuotamento dei silos, che possono interferire con le misure di livello ottiche, a ultrasuoni e basate su laser. La cenere volatile tende anche ad aderire alle superfici, causando l'accumulo sui sensori a contatto con il materiale e sulle pareti del serbatoio.