Misura di livello per acqua di mare

Maintenance-free instrumentation accurately measures levels and controls pumps for fully-automated seawater extraction.​

Level Measurement for Seawater

L'automazione previene le tracimazioni nei bacini di acqua di mare

L'acqua di mare viene estratta mediante pompe ed immessa in bacini aperti. Questa applicazione può essere eseguita a una certa distanza dagli impianti idrici, quindi è necessaria della strumentazione per la misura del livello al fine di assicurare un'estrazione controllata dell'acqua ed evitare la tracimazione dei bacini. Subsequently, seawater is fed to the plant to undergo settling or aeration processes. ​