Automatizzazione delle operazioni delle pompe di scarico e per vuoto
Dopo aver superato le fosse del pozzetto di drenaggio, le acque nere domestiche vengono talvolta trasferite a un sistema fognario a vuoto, che funge da stazione intermedia tra l’impianto domestico e quello di trattamento delle acque reflue. Questi serbatoi richiedono misure continue per assicurare un controllo accurato delle pompe di scarico e per vuoto. Quando le acque reflue raggiungono un livello prestabilito, le pompe di scarico iniziano a funzionare e trasferiscono i reflui agli impianti di trattamento. Le pompe per vuoto si attivano e disattivano per mantenere il vuoto nel serbatoio durante questo processo.