Automatizza completamente le operazioni di screening/setacciatura
Una volta che l'acqua è stata raccolta dall'acqua in entrata, deve essere sottoposta a un processo in cui le particelle solide vengono rimosse con l'uso di schermi o setacci. In questa fase, la misura di livello è necessaria per monitorare il livello di acqua nelle diverse parti dello schermo, che stabilirà quando iniziare a pulire lo schermo o il setaccio.