Misura di livello in contenitori per solidi

Ottimizza i processi di svuotamento dei contenitori e delle attività di inventario con i sensori di livello radar e la tecnologia di rilevamento del livello a punto

Level Measurement in Solids Containers

Sensori di livello non contattivi e a punto robusti e affidabili

Dopo la vagliatura, le particelle solide trattenute dal vaglio, come sabbia, fango o plastica, vengono trasferite mediante nastri trasportatori a contenitori per solidi. Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 è dotato di una custodia in PVDF che non subisce l'influsso di condizioni ambientali, polvere e incrostazioni e fornisce un monitoraggio continuo, senza contatto e affidabile del livello, inviando un avviso quando è necessario svuotare i contenitori. L'interruttore di livello per solidi Rosemount 2501 offre un rilevamento del livello a punto semplice, robusto e affidabile per tutte le rinfuse in tutti i tipi di serbatoi.