Monitoraggio della portata in tubi cilindrici in cemento pre-stressato (PCCP)

I misuratori della portata a ultrasuoni clamp-on sono in grado di gestire le problematiche del monitoraggio della portata nei tubi cilindrici in cemento pre-stressato (PCCP)

Monitoring flow in Prestressed Concrete Cylinder Pipes (PCCP)

Monitoraggio della portata PCCP con misuratori a ultrasuoni clamp-on

I tubi cilindrici in cemento pre-stressato (PCCP) o tubi Bonna rappresentano una sfida unica per la misurazione della portata a causa della struttura complessa e multistrato. Questi tubi presentano un nucleo in cemento, un cilindro in acciaio e strati esterni di cavi in acciaio pre-stressati all'interno di una stratificazione di cemento. Misurare in modo accurato e affidabile la portata all'interno di queste strutture è sempre stato incredibilmente difficile. Qualsiasi misurazione della portata impiegata deve offrire soluzioni sia per l'acqua pulita che per le acque reflue e fornire un monitoraggio sicuro, efficiente e a lungo termine per questi complessi sistemi di tubazioni.