Evita interruzioni delle attività con misuratori di portata non intrusivi
Le stazioni di pompaggio svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle acque reflue e richiedono una misurazione accurata della portata per un funzionamento efficiente. Il problema dei misuratori di portata tradizionali è che spesso si guastano a causa dell'usura causata da acque reflue con corpi in sospensione, quindi una soluzione di misurazione della portata non intrusiva che evita problemi di manutenzione e interruzioni dell'operatività è la chiave per migliorare l'efficienza della rete di acque reflue.