Monitoraggio preciso delle aree di misurazione distrettuali (DMA)

I misuratori della portata a ultrasuoni non intrusivi clamp-on forniscono un monitoraggio preciso delle aree di misurazione distrettuali

Precise monitoring of district metered areas (DMAs)

I misuratori a ultrasuoni clamp-on offrono precisione nella misurazione distrettuale

In un'epoca di potenziale scarsità d'acqua, l'ottimizzazione della gestione delle reti idriche è fondamentale. La necessità di rilevare le portate minime è fondamentale per l'analisi accurata dell'acqua non fatturata, così come lo è il requisito di monitoraggio del flusso minimo notturno in grado di catturare flussi fino a 0,01 m/s. Pertanto, è necessaria una soluzione dal costo contenuto e dal design esclusivo per la creazione di aree di misurazione distrettuali (DMA) virtuali senza interrompere la fornitura dell'acqua o impegnarsi in costosi lavori sulle tubazioni.