Fallback image
Product Image

Rosemount™ Hx338+ dampfsterilisierbarer und autoklavierbarer pH-Sensor

pH Sensor offers pre-pressurized reference technology to prevent contamination between batches.

Der Rosemount Hx338+ dampfsterilisierbare und autoklavierbare pH-Sensor bietet der Biotechnologie- und Pharmaindustrie eine einzigartige Überdruck-pH-Referenztechnologie. Der Überdruck in der Referenz stoppt die Verschmutzung zwischen den Chargen, indem sie verhindert, dass Prozessmedium in den pH-Sensor eindringt. Die pH-Referenz mit Dreifach-Diaphragma für ein driftfreies pH-Signal und zum Schutz vor Vergiftungsionen (z. B. Sulfide, Proteine oder Zucker) ist auch nach zahlreichen Sterilisationszyklen wirksam.

Hauptmerkmale

  • Bietet Schutz vor Chargen-Kreuzkontamination mit einer Überdruck-Referenz
  • Misst genau nach vielen SIP-Zyklen bei 286 °F (140 °C)
  • Schneller Einbau mit einfachem Trennen des Kabels vom Sensor
  • Erfordert nur minimale Wartung
  • Profitiert von branchenüblichen PG13.5-Installationsanschlüssen
  • Maximiert die Genauigkeit des pH-Sensors durch integrierte Temperaturkompensation