Rosemount™ Druckmessumformer Modellreihe 3051
Rosemount 3051 Pressure Transmitter provides reliable performance with over 10 million installations.
Hauptmerkmale
- Weltweit mehr als 10 Millionen installierte Rosemount 3051 Messumformer bieten zuverlässige Druckmessungen in rauen Umgebungsbedingungen.
- Komplett montierte Druck-, Füllstands- und Durchflusslösungen werden einbaufertig geliefert, um die Zuverlässigkeit und Leistungsmerkmale zu verbessern.
- Die drahtlose Bluetooth-Verbindung® ermöglicht eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist.
- Das hintergrundbeleuchtete grafische Display ermöglicht die einfache Bedienung in 8 verschiedenen Sprachen bei allen Lichtbedingungen.
- Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopften Impulsleitungen, bevor diese die Qualität des Prozesses beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine erhöhte Sicherheit und weniger Ausfallzeiten.
- 10 Jahre Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
- Schnellbedienungstasten mit integrierten Konfigurationstasten bieten eine optimierte Inbetriebnahme.
- SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Lernen Sie unsere Messumformer in 3D kennen
Rosemount 3051 Coplanar Druckmessumformer
Die Konstruktion des Rosemount 3051 Coplanar Druckmessumformers ermöglicht Installations- und Anwendungsflexibilität. Dieser Messumformer ist einfach zu installieren und für Druck-, Füllstands- und Durchflussmessungen konzipiert.
Rosemount 3051 Inline-Druckmessumformer
Der Rosemount 3051 Inline-Druckmessumformer zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus, die seinen direkten Anschluss an einen Prozess und somit eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation ermöglicht.
Rosemount 3051L Füllstandsmessumformer
Der Rosemount 3051L Füllstandsmessumformer ist eine vollständig integrierte Lösung für die Füllstandsmessung mit praxiserprobter Zuverlässigkeit.
Rosemount 3051CFA Annubar™ Durchflussmessgerät
Das Rosemount 3051CFA Annubar Durchflussmessgerät verfügt über eine individuell abgestimmte patentierte T-förmige Sensorkonstruktion. Das reduzierte Profil in der Rohrleitung sorgt für minimalen bleibenden Druckverlust.
Rosemount 3051CFC Durchflussmessgerät mit kompakter Mehrloch-Messblende
Das Rosemount 3051CFC Durchflussmessgerät ist mit einer kompakten Mehrloch-Messblende mit patentierter Vier-Bohrungs-Konstruktion ausgestattet, welche die gerade Rohrleitungsstrecke reduziert und für Installationen bei wenig Platzangebot nur zwei Rohrdurchmesser (2D) in der Ein- und Auslaufstrecke benötigt.
Rosemount 3051CFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende
Das Rosemount 3051CFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende nutzt eine selbstzentrierende Messblende in einer Messstrecke und wurde so gefertigt, dass es äußerst präzise Durchflussmessungen bei kleinen Nennweiten ermöglicht.
Rosemount 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen
Der Druckmessumformer für Hygieneanwendungen Rosemount 3051HT ist eine branchenführende Messumformerlösung für Überdruck- und Absolutdruckmessungen in der pharmazeutischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Hauptmerkmale
Das neue Display des Messumformers verfügt über ein kontrastreiches, grafisches und hintergrundbeleuchtetes Display für eine einfache Bedienung unter allen Lichtbedingungen. Es kann in acht verschiedenen Sprachen kommunizieren. Visuelle Symbole geben eine bessere Einsicht in den Messumformerstatus für eine intuitivere Bedienung.
Entdecken Sie eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist. Mit ein paar einfachen passwortgeschützten Eingaben können Sie schnell loslegen. Schnelle Diagnose von Problemen mit Zugriff auf alle Geräte in der Nähe des Technikers mit Geschwindigkeiten, die bis zu 10 Mal höher sind als bei herkömmlichen HART® Verbindungen.
- KOSTENLOSE AMS-Gerätekonfigurator-App
- Verschlüsselte Datenübertragung
Gehäusedeckel müssen nicht entfernt werden
Kein Besteigen von Tanks oder Gerüsten
Die Benutzerschnittstelle wird aktualisiert, sodass Sie stets die von Ihnen benötigten Informationen zur Hand haben. Ein gemeinsames Menüdesign für alle Hosts und Tools bietet eine identische Benutzererfahrung, unabhängig davon, wie Sie auf das Gerät zugreifen.
Aufgabenbasierte Menüs für weniger Klicks
Der Bildschirm „New Setup Overview“ (Neue Setup-Übersicht) fasst die gängigsten Konfigurationselemente an einem einzigen Ort zusammen
Gerätegeführte Anweisungen führen Sie durch Überprüfungen, Kalibrierungen und Sicherheitsprüfungen
Schnellservice-Schaltflächen für schnellen, lokalen Zugriff auf allgemeine Menüs
Anleitungsvideos

How to connect to an Emerson Device over Bluetooth® Technology
How to connect to an Emerson Device over Bluetooth® Technology
How to Configure a Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter for Level Measurement
How to Configure a Rosemount 3051 Pressure Transmitter for Flow Measurement
How to Configure Loop Integrity On A Rosemount 3051 Pressure Transmitter
How to Configure Plugged Impulse Line On A Rosemount 3051 Pressure Transmitter
Ihr Druckmessumformer verfügt nun über Funktionen, die bisher auf Durchflussmesser und Füllstandmessgeräte beschränkt waren. Sie können das Gerät einfach so konfigurieren, dass es sowohl die Durchflussmenge misst als auch den Gesamtdurchfluss mit einem integrierten Zähler erfasst.
Die Füllstandsmessungen wurden durch einen eingebauten Konfigurator vereinfacht, der Sie durch die Einrichtung der Füllstandsausgabe führt. Volumenmessungen sind auch für gängige Tankformen oder sogar kundenspezifische Tanks möglich, für die eine Linearisierungstabelle erforderlich ist.
Die Diagnose der Messkreisintegrität überwacht kontinuierlich elektrische Messkreise, um Probleme zu erkennen, die das Kommunikationssignal beeinträchtigen. Alarme empfangen an:
- Wasser im Gehäuse: Wasser im Elektronikgehäuse des Messumformers kann einen Leckstrom verursachen, der das Ausgangssignal alarmiert, bevor es das Leitsystem erreicht.
- Korrodierte Verkabelung: Korrosion irgendwo im Messkreis kann das Ausgangssignal verändern, bevor es das Leitsystem erreicht.
- Instabile Stromversorgung: Eine instabile Stromversorgung kann zu einem Spannungsausfall führen, bei dem möglicherweise nicht genügend Spannung vorhanden ist, um den richtigen mA-Ausgang zu steuern.
Sie wissen, wann sich ein verstecktes Messkreisproblem auf Ihre Prozessmesswerte auswirken kann, sodass Sie Korrekturmaßnahmen ergreifen können, bevor der Betrieb oder die Sicherheit beeinträchtigt werden.
Impulsleitungen können durch Materialablagerungen oder Einfrieren verstopfen, wodurch der Messumformer vom Prozess isoliert wird und daher nicht mehr auf Prozessänderungen reagieren kann. Der Rosemount 3051 überwacht kontinuierlich auf verstopfte Impulsleitungen und alarmiert Sie bei anormalen Bedingungen. Sie können Verstopfungen erkennen, wenn sie auftreten, und so Ihre Wartungspläne für vorbeugende Wartung optimieren und die Prozessverfügbarkeit erhöhen.
Die Schnellservicetasten bieten leichten Zugriff auf grundlegende Inbetriebnahme- und Wartungsaufgaben, wie z. B. Anzeigen der Konfiguration, Nullpunktkalibrierung, Durchführen eines Messkreistests, Neueinstellen und Drehen des Anzeigebildschirms. Auf die Schnellservicetasten kann oben am Messumformergehäuse zugegriffen werden. Die Wake Sequence verhindert eine versehentliche Konfiguration des Geräts.



