Messtechnik für Rechenzentren​

Optimieren Sie die Betriebsabläufe im Rechenzentrum, verbessern Sie die Energieeffizienz und maximieren Sie die Verfügbarkeit mit fortschrittlicher DaS. Erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in die Effektivität des Energieverbrauchs (PUE), die Leistung kritischer Infrastrukturen und das gesamte Rechenzentrumsmanagement.

Förderung zuverlässiger, effizienter Rechenzentren​

Mit der stetig zunehmenden digitalen Nachfrage und wachsender Infrastruktur müssen Rechenzentren eine höhere Effizienz, Verfügbarkeit und Betriebszeit bieten, um das heutige, ständig aktive digitale Ökosystem zu unterstützen. Eine fortschrittliche Überwachung des Rechenzentrums stellt sicher, dass kritische Systeme wie Kühlung, Stromverteilung und Energiemanagement nahtlos mit Spitzenleistung arbeiten und potenzielle Ausfälle verhindert werden, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen. Mit präziser Messtechnik können Betreiber Probleme proaktiv erkennen, Ausfallzeiten reduzieren und die Systemverfügbarkeit optimieren. Darüber hinaus unterstützen intelligente Geräte die Nachhaltigkeitsziele, indem sie die Energieeffizienz von Rechenzentren verbessern und die CO2-Bilanz moderner Rechenzentren senken.​

Lösungen für Rechenzentren​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Flow Solutions for Data Center Cooling Efficiency​

Lösungen zur Durchflussmessung für die effiziente Kühlung von Rechenzentren​

Eine genaue Durchflussmessung ist entscheidend für die Optimierung der Kühlung von Rechenzentren, die Überwachung von Kondensatleitungen und die Bewältigung eines hohen Energiebedarfs. Inkonsistenter Durchfluss kann die Effizienz des Kühlgeräts verringern, die Energiekosten erhöhen und zu einer Überhitzung kritischer Infrastrukturen führen. Fortschrittliche Durchflussmessumformer liefern Echtzeitdaten, mit denen Betreiber die Kühlkapazität optimieren, den Energieverbrauch senken und die Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit sicherstellen können, die moderne Rechenzentren verlangen.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Water Quality Monitoring with Analytical Sensors​

Wasserqualitätsüberwachung mit analytischen Sensoren​

Steigern Sie die Kühlleistung ihres Rechenzentrums, senken Sie die Energiekosten und maximieren Sie die Systemsicherheit mit fortschrittlichen analytischen Sensoren. Hochpräzise Flüssigkeitssensoren überwachen kontinuierlich die Konzentration von Glykol und die Wasserqualität, um optimale Wärmeeffizienz, Gefrierschutz sowie die Vermeidung von Kalkablagerung und Korrosion zu gewährleisten. Durch fortschrittliche Diagnosemöglichkeiten erhalten Betreiber umsetzbare Erkenntnisse, um die Kühlleistung zu optimieren, die Energieeffizienz zu verbessern, die Wartungskosten zu senken und eine konsistente Verfügbarkeit des Rechenzentrumbetriebs aufrechtzuerhalten.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Optimize Chiller Efficiency with Precise Temperature Devices​

Optimierung der Effizienz von Kältemaschinen mit präzisen Temperaturmessgeräten​

Die fortschrittlichen Temperaturmessgeräte wurden für Präzision und Genauigkeit entwickelt und bewältigen kritische Herausforderungen bei der Überwachung von Kühlsystemen in Rechenzentren. Durch präzise und zuverlässige Temperaturmessung helfen diese Lösungen den Betreibern, die Leistung von Kältemaschinen zu steigern, die Kühllasten auszugleichen, den Energieverbrauch zu optimieren und gleichzeitig die Effektivität des Stromverbrauchs (PUE) zu verbessern. Sie unterstützen außerdem ein effizientes Kühlungsmanagement, senken die Betriebskosten und sorgen für eine sichere Verfügbarkeit im gesamten Rechenzentrumsbetrieb.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Protect Data Centers with Reliable Pressure Monitoring​

Schützen Sie Datenzentren durch zuverlässige Drucküberwachung​

Sorgen Sie für optimale Luftstrom- und Systemzuverlässigkeit mit fortschrittlichen Druckmessumformern für Rechenzentren. Die genaue Drucküberwachung gewährleistet eine ordnungsgemäße Druckregelung im Raum, schützt kritische Geräte vor Überhitzung und unterstützt einen effizienten Kühlbetrieb. Fortschrittliche Druckmessgeräte tragen auch zur Aufrechterhaltung einer staubfreien, schadstoffgeregelten Umgebung bei, schützen empfindliche IT-Geräte und unterstützen die Gesamtbetriebszeit.​

Häufig gestellte Fragen

Messtechnik bietet die präzise Überwachung wichtiger Betriebsbedingungen, wie z. B. Druck, Temperatur und Durchfluss. Durch die Verfolgung dieser Variablen können Betreiber die Kühlung optimieren, den Energieverbrauch senken und sicherstellen, dass die Systeme mit maximaler Effizienz laufen, um den wachsenden digitalen Anforderungen gerecht zu werden.​

Druck- und Durchflussmessumformer gewährleisten eine ordnungsgemäße Wasser- und Luftverteilung in Kühlsystemen. Stabile Durchflussraten und ausgeglichener Druck tragen dazu bei, die optimale Kühlmaschinenleistung aufrechtzuerhalten, Hotspots zu verhindern und die Server vor Überhitzung zu schützen, was letztendlich die Lebensdauer der Geräte verlängert und Ausfallzeiten reduziert.​

In Rechenzentren ist die Überwachung der Wasserqualität unerlässlich, damit die Kühlsysteme frei von Effizienz beeinträchtigenden Kalkablagerungen, Korrosion und biologischem Bewuchs sind. Mit geeigneten Messgeräten können Betreiber die Kältemaschinen, Wärmetauscher und Rohrleitungen vor kostspieligen Schäden schützen. Eine zuverlässige Wasserqualitätskontrolle unterstützt die langfristige Leistung des Rechenzentrums, senkt die Wartungskosten und sichert die Verfügbarkeit.​

Durch die Bereitstellung genauer Daten zu Kühlleistung, Luftstrom und Geräteeffizienz ermöglicht die Messtechnik den Betreibern die Effektivität des Energieverbrauchs (PUE) zu optimieren. Eine verbesserte Transparenz der Betriebsabläufe trägt dazu bei, unnötigen Energieverbrauch zu reduzieren, Kosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.​

Messtechnische Instrumentierung bietet eine frühzeitige Erkennung von Problemen wie Überhitzung, Druckungleichgewicht oder eingeschränktem Durchfluss. Eine schnelle Behebung dieser Probleme verhindert übermäßigen Verschleiß an Servern und Kühlsystemen. Dies verlängert die Lebensdauer der Geräte und reduziert kostspielige Ersatzanschaffungen.​