Fallback image
Product Image

Rosemount™ 402 Kontakt-Leitfähigkeitssensor für Wechselarmaturen

Retractable Conductivity Sensor offers accurate electrolytic conductivity measurement for applications ranging from high purity to clean cooling water, ideal for clean, non-corrosive liquids with

Der Rosemount 402 Kontakt-Leitfähigkeitssensor für Wechselarmaturen mit integriertem Kabel misst präzise die elektrolytische Leitfähigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen – von hochreinem Wasser bis zu sauberem Kühlwasser. Der Rosemount 402 Leitfähigkeitssensor ist hervorragend für den Einsatz in sauberen, nicht-korrosiven Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von weniger als 20 000 µS/cm geeignet.

Hauptmerkmale

  • Der Leitfähigkeitssensor ist so konzipiert, dass er durch einen 1¼ in. Kugelhahn (separat erhältlich) zurückgezogen werden kann
  • Der Leitfähigkeitssensor kann aus der Prozessleitung entfernt werden, ohne dass die Leitung entleert werden muss
  • Das Design mit Wechselarmatur ermöglicht das Entfernen des Leitfähigkeitssensors aus der Prozessleitung, ohne dass die Leitung entleert werden muss
  • Keine anfängliche Kalibrierung erforderlich; eine werkseitig gemessene Zellkonstante sorgt für eine vorkonfigurierte Genauigkeit
  • Wählbare Zellenkonstanten 0,01, 0,1 und 1,0/cm decken einen breiten Leitfähigkeitsbereich ab