Rosemount™ 114C Schutzrohr
This thermowell solution is available in threaded, flanged, Van Stone and welded mounting styles with straight, tapered or stepped stem profiles to meet a variety of application requirements.
Hauptmerkmale
- Montageausführungen mit Gewinde, Flansch, Van Stone und in Schweißausführung mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
- Die große Auswahl an Schutzrohr-Werkstoffen (von Edelstahl bis hin zu exotischen Werkstoffen) erfüllt unterschiedliche Prozessspezifikationen.
- Optionale Berichte der Wirbelfrequenzberechnung gewährleisten, dass das Schutzrohr-Design mit den Prozessbedingungen kompatibel ist.
- Flexible Design-Modifikatoren für die Stärke von Kern, Durchgang und Spitze ermöglichen eine individuelle Anpassung für besondere Anwendungsanforderungen.
- Die Van Stone-Ausführung lässt für die Wirtschaftlichkeit unterschiedliche Flanschwerkstoffe vom Schaft zu.
- Schutzrohroptionen, einschließlich NACE, Werkstoffzertifikat und PMI, stellen die Rückverfolgbarkeit oder Kompatibilität des Werkstoffs sicher.