Fallback image
396R & 396RVP pH/ORP Sensor

Rosemount™ 396RVP pH-/ORP-Sensor

pH/ORP Sensor is designed for improved durability in harsh applications needing greater insertion depths. It's compatible with a 1-1/4 in. or 1-1/2 in.

Der Rosemount 396RVP pH-/ORP-Sensor ist speziell konzipiert für längere Lebensdauer in rauen, schmutzigen Anwendungen, in denen die Erhaltung eines separaten Probenstroms schwierig ist und größere Einschubtiefen erforderlich sind. Dieser pH-/ORP-Sensor ist zur Verwendung mit einem 1-1/4- oder 1-1/2 in.-Kugelhahn in einer Wechselarmatur konzipiert.

Hauptmerkmale

  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund der robusten Referenztechnologie, die ein beständiges Signal gewährleistet, wenn der pH-/ORP-Sensor verschmutzt ist
  • Ausführung für Wechselarmaturen zur Verwendung mit Kugelventil
  • Vielseitige Montageoptionen der Sensoren mit einer Länge des Titanrohrs von 21 in. oder 3 in.
  • Der Schraubenkanal in der Referenzelektrode verhindert eine Vergiftung der Referenzelektrode und gewährleistet eine lange Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors
  • Anschlussoption Variopol (VP8) ermöglicht das schnelle Trennen des Kabels vom Sensor und verhindert das Verdrehen des Kabels
  • Rissbeständiges Glas verbessert die Leistungsmerkmale und verlängert die Lebensdauer des pH-ORP-Sensors