Fallback image
Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 499ATrDO Sensor für Spuren von gelöstem Sauerstoff

The Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor for continuous measurement of ppb-level DO in water, ideal for steam condensate and boiler feedwater

Der Rosemount 499ATrDO Sensor für Spuren von gelöstem Sauerstoff ist ein membranüberzogener, amperometrischer Sensor für die kontinuierliche Bestimmung des ppb-Gehalts von in Wasser gelöstem Sauerstoff. Dieser Sensor für gelösten Sauerstoff eignet sich hervorragend für Anwendungen mit Dampfkondensat und Kesselspeisewasser.

Hauptmerkmale

  • Hohe Genauigkeit von ±1,0 ppb bei Konzentrationen unter 20 ppb
  • Schnelle Stabilisierung nach Kalibrierung oder Wartung
  • Einfach austauschbare Membran, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Automatische Kompensation für Änderungen der Membrandurchlässigkeit
  • Variopol (VP) Anschlussoptionen ermöglichen den Austausch des Sensors ohne Verlegen neuer Kabel