Messumformer für Öl und Gas

Sie können in der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie die Produktion optimieren, für Sicherheit sorgen, die Betriebskosten senken und Emissionen im Griff behalten.

 

Zuverlässiger Partner der Öl- und Gasindustrie

Mit innovativen Lösungen, die den strengen Anforderungen des Sektors gerecht werden, ist Emerson bereits seit Jahrzehnten ein in der Öl- und Gasindustrie führender Anbieter. Von der Exploration bis zur Produktion, über Transport und Lagerung, Messinstrumentierung und Automatisierung, sind Messumformer der entscheidende Faktor für Produktionsmaximierung und die Gewährleistung von Sicherheit und Kostensenkungen. Die Öl- und Gaslösungen von Emerson ermöglichen es Betreibern, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, sodass sie der weltweit steigenden Nachfrage vorauseilen und im ständigen Wandel nicht den Überblick verlieren.

Den Durchsatz maximieren
Sicherheit gewährleisten
Kosten senken
Emissionsmanagement

Informationsquellen

Branchenlösungen

Umfassende Öl- und Gaslösungen von Emerson

Rationalisieren Sie Ihre Abläufe mit fortschrittlichen Automatisierungslösungen, einem vielfältigen Produktportfolio und Anwendungen von einem Anbieter aus einer Hand.