Transparenz verbessert die Wartung in Wasseraufbereitungsbecken
Filterbetten werden zur Reinigung von Wasser verwendet und bestehen häufig aus Sand. Wenn das Wasser durch die Sandschichten fließt, wird es filtriert, indem Schwebstoffe in den Sandpartikeln aufgefangen werden. Sobald die Partikel und der Sand sich gesetzt haben, stoppt der Wasserfluss und der Filtrationsprozess wird eingeleitet. Meistens wird Luft durch den Boden der Filterbecken gedrückt. Dadurch wird der Sand aufgewirbelt und das Wasser kann erneut filtriert werden. Füllstandsmessgeräte werden zur Steuerung dess Filterprozesses benötigt, um eine gleichmäßige Versorgung mit gefiltertem Wasser zu gewährleisten und den Füllstand über mehrere Filterbetten hinweg gleich zu halten. Füllstandsmessungen sorgen zudem für einen umfassenden Einblick in den potenziellen Wartungsbedarf von Filterbecken.