Füllstandsmessung in Hebe- oder Pumpstationen

Vermeiden Sie Überfüllungen und Trockenlauf mit präziser Pumpenregelung dank zuverlässiger Radar-Füllstandssensoren.

Level Measurement in Lift or Pump Stations

Robuste und einfach zu installierende Füllstandssensoren für Hebestationen

Abwasserhebestationen, Trockenbohrlöcher und Nassbohrlöcher dienen dazu, Abwasser aus einer niedrigen auf eine hohe Höhe zu befördern. Sie werden hauptsächlich dazu verwendet, Abwasser aus Wohngebieten zu Kläranlagen zu transportieren. Sie werden auch häufig in Verbindung mit Pumpstationen in Abwasseraufbereitungsanlagen genutzt. Die Füllstandsmessung wird für eine genaue Pumpenregelung verwendet, sowohl um hohe Füllstände zu initiieren als auch um die Pumpen bei niedrigen Pegeln auszuschalten und so Trockenlauf zu verhindern.