Zuverlässige und wartungsfreie Füllstandsmessung in Wassertanks
Wassertürme sind Lagertanks für Wasser, das an das Netzwerk verteilt werden kann. In der Regel sind diese Tanks erhöht, um sicherzustellen, dass der hydrostatische Druck das Wasser nach unten und in das System drückt. In Zeiten mit Spitzenbedarf wird Wasser aus Wassertürmen verwendet. Der Rosemount 1208 Radar-Messumformer für Füllstand und Durchfluss sorgt für genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen, unabhängig von den Umgebungsbedingungen. Seine kompakte Bauweise ermöglicht die Installation in Anwendungen mit begrenztem Raum, und die Gehäusematerialien sind für den Einsatz in Trinkwasseranlagen zugelassen.