Gewährleistung eines sicheren Wasserstoffbetriebs mit ausreichendem Wasserfluss zum Elektrolyseur

Einhaltung der SIL2- und FMEDA-Zertifizierungen bei gleichzeitiger Minimierung potenzieller Leckagen bei der Produktion von grünem Wasserstoff

Safe Hydrogen Operations

Reduzierung der Installationskosten durch erweiterte 2-in-1-Durchflussmessung

Der kontinuierliche Wasserfluss zum Elektrolyseur ist unerlässlich, um eine sichere Produktion von grünem Wasserstoff zu gewährleisten. Die dualen Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräte der Serie 8800 bieten zwei unabhängige Durchflussmessungen in einem Zählergehäuse: eine für die Steuerung und die andere für die Sicherheitsabschaltung. Die Zwei-in-eins-Lösung reduziert die Installationskomplexität, und das komplett verschweißte Design minimiert mögliche Leckstellen.