Emerson Wireless 1410S Gateway
Paired with the 781S Smart Antenna, it supports remote antenna placement up to 1300 ft (400 m) for even challenging applications.
Hauptmerkmale
- Das Gateway verbindet selbstorganisierende WirelessHART Netzwerke mit jedem beliebigen Host-System
- Einfache Integration in Steuerungssysteme und Datenanwendungen über serielle und Ethernet-Verbindungen
- > 99 % Datenzuverlässigkeit mit branchenbewährter Sicherheit
- Einfache Konfiguration und einfaches Management der selbstorganisierenden Netzwerke
- Fähigkeit, Sensordaten kritischer Anlagenkomponenten zu nutzen, um Schwachpunkte zu beseitigen sowie die betriebliche Produktivität und Sicherheit zu verbessern
- Das Emerson Wireless 1410S Gateway mit der 781S Smart Antenne und dem Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Point stellen in Kombination den Emerson Wireless Access Point dar und bieten Ihnen IIoT-Konnektivität der nächsten Generation in einer einzigen Lösung