Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Rosemount™ 5900S Radar-Füllstandsmessgerät

Premium radar level gauge with ±0.5 mm accuracy, SIL 2/3 certified.

Das Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät liefert eine Instrumentengenauigkeit von ±0,5 mm (0,020 Zoll) und reduziert Messunsicherheiten auf ein Minimum. Es optimiert Ihren Lagerbetrieb durch zertifizierte Genauigkeit beim eichamtlichen Verkehr, verbessertes Bestandsmanagement und zuverlässige Daten zur Verlustkontrolle.
Das Rosemount 5900S wird i. d. R. zusammen mit einer hochpräzisen Widerstandstemperaturmesskette für hochgenaue Nettovolumenberechnungen gemäß API-Norm eingesetzt.
Das Rosemount 5900S bietet Überfüllsicherung auf höchstem Niveau mit einer innovativen 2-in-1-Funktion, die zwei Radarmessgeräte in einem Gehäuse zur unabhängigen Füllstands- und Überfüllmessung beinhaltet. Es ist SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 und ermöglicht API-2350-konforme Lösungen.

Hauptmerkmale

  • Höchste zugelassene Genauigkeit im eichamtlichen Verkehr – für präzises Anlagenmanagement von gelagerten, flüssigen Massengütern.
  • Höhere Sicherheit – mit der von einer unabhängigen Dritten zertifizierten IEC 61508 SIL2- oder SIL3-Fähigkeit.
  • Verwendung einer Tanköffnung, um das 2-in-1-Messgerät für redundante Füllstandsmessungen zu installieren bzw. um unabhängige Sicherheits- und Füllstandsmesssysteme zu schaffen.
  • Einfache und sichere Installation mit eigensicherer 2-Leiter-Spannungsversorgung über den Bus.
  • Kabelgebundene und/oder kabellose Datenübertragung.
  • Füllstandsmessungen in allen Massengütertanks mit diversen Produkten wie Flüssiggasen, Leichtprodukten, Rohöl und Bitumen.