Rosemount™ SeniorSonic 3414 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase in 4-Wege-Ausführung
Preferred for fiscal gas measurement, this 4-path meter delivers high accuracy and fast diagnostics with British Gas-chordal design and 3410 electronics.
Hauptmerkmale
- Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
- Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
- Reduzieren Sie Messunsicherheit mit Prozessalarmen, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
- Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
- Die T-200-Messwandler sind ohne Spezialwerkzeug unter Druck sicher herausnehmbar.
- Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.