Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Rosemount™ 1408H Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

80GHz FMCW radar for hygienic applications with liquids/solids, compact stainless-steel housing, hygienic certifications, CIP algorithm and IP69K rated, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link.

Der Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer mit Smart Echo Supervision™ Technologie ermöglicht eine präzise kontinuierliche Füllstandsmessung. Das Radar wurde speziell für hygienische Anforderungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Der mit Zertifikaten für Hygieneanwendungen (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw.) ausgezeichnete Messumformer besitzt ein kompaktes und poliertes Edelstahlgehäuse, kann CIP- und SIP-Reinigungsverfahren standhalten und ermöglicht die Minimierung von Verunreinigungsrisiken sowie eine Erhöhung der Produktsicherheit.

Hauptmerkmale

  • Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
  • Der kompakte Formfaktor ermöglicht die Installation in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot, z. B. in kleinen Tanks und Behältern
  • Prozessanschluss G1 Zoll ist mit dem gesamten Sortiment hygienischer Prozessanschlussadapter kompatibel
  • Der M12-Elektroanschluss ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme
  • 2 Leiter 4–20 mA/HART® oder 3 Leiter 4–20 mA und IO-Link ermöglichen eine einfache Integration in bestehende oder neue Systeme
  • Konfigurierbarer Schalterausgang zur Anzeige von abnormalen Füllstandsbedingungen
  • Zuverlässige Füllstandswerte bis zur Tankoberseite ohne Totzone – ideal für kleine Tanks
  • Sensor hält Tankreinigungsprozessen (CIP und SIP) sowie externem Waschen stand (Schutzart IP69K)
  • Das Edelstahlgehäuse mit minimalen Spalten und abtropfender Dichtungsausführung ist unempfindlich gegen Kondensation und Feuchtigkeitsansammlungen
  • Dank Fast-Sweep-Technologie ist für eine ständige Nachverfolgung der Oberfläche gesorgt, was insbesondere bei Anwendungen mit schneller Befüllung für mehr Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung sorgt
  • Die wartungsfreie Lösung ist unbeeinflusst von Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Temperatur, Druck und pH-Wert
  • Einzigartiger CIP-Algorithmus zur automatischen Erkennung von Reinigungsverfahren