Fallback image
Product Image

Rosemount™ 222 induktiver Durchfluss-Leitfähigkeitssensor

Toroidal Flow Through Conductivity Sensor measures conductivity in highly conductive liquids.

Der Rosemount 222 induktive Durchfluss-Leitfähigkeitssensor misst die Leitfähigkeit in hoch leitfähigen Flüssigkeiten bis zu 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Die Mindestleitfähigkeit beträgt ca. 500 μS/cm. Ein Durchfluss-Design ohne Einbauten ermöglicht In-Line-Installationen ohne jegliche Behinderung der Probe. Dadurch sind diese Leitfähigkeitssensoren hervorragend für den Einsatz in viskosen oder faserhaltigen Flüssigkeiten geeignet.

Hauptmerkmale

  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Keine Ansammlung von Feststoffen am Leitfähigkeitssensor, da der Sensor nicht in den Probenfluss hineinragt
  • Korrosionsbeständige Teflon-Auskleidung der Rohrleitung
  • Vielseitige Installationsoptionen für die Direktmontage in 1 in.- und 2 in.-Prozessleitungen mit 150 lb- oder 300 lb-Gewindeflansch mit glatter Dichtleiste gemäß ANSI B16.5
  • Verstopfungsresistent und für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet