Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.
Hauptmerkmale
- Messung mehrerer Variablen und Standardisierung auf eine einzige Modellnummer rationalisieren die Prozess- und Kosteneffizienz.
- Reduzierte Kosten durch Verhinderung des Bedarfs kaskadierter Messumformer und zusätzlicher Verkabelung.
- Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
- Multivariable-Ausführung reduziert Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme, wodurch Kosteneinsparungen ermöglicht werden.
- Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
- Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
- Engineering Assistant Software ermöglicht die Konfiguration in zwei einfachen Schritten.
- Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
- Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Masse-, Energie- und Volumendurchfluss zu ermöglichen.