Rosemount™ 3900 pH/Redox-Sensor für allgemeine Anwendungen
Sensor has a double junction for resistance to harsh environments, protecting against ions like ammonia and chlorine. Its porous Teflon® junction ensures reliability in various aqueous solutions.
Hauptmerkmale
- Doppelverbindungs-Referenzelektrode verlängert die Lebensdauer der pH-/ORP-Sensoren und schützt vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen
- Rissbeständiges Glas verbessert die Leistungsmerkmale und verlängert die Lebensdauer
- Robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid bietet maximale Chemikalienbeständigkeit
- Geeignet für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis −10 °C (14 °F)
- Integrierte Lösungserde für erweiterte Diagnosefunktionen
- Das Gehäuse des pH/ORP-Sensors ist einteilig ausgeführt und verfügt vorn und hinten über einen Prozessanschluss mit Gewinde
- ¾ und 1 Zoll MNPT-Prozessanschlüsse erfüllen die Einbauanforderungen einer Vielzahl von Anwendungen
- SMART-Kompatibilität für pH-Wert-Messungen