Rosemount 4051S – Druckmessumformer
Rosemount 4051S Pressure Transmitter helps you revolutionize your operations and can withstand tough processes and harsh environments.
Hauptmerkmale
- Bluetooth®-Konnektivität sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
- Das grafische, hintergrundbeleuchtete Display ist größer, leichter abzulesen und in sieben Sprachen verfügbar
- Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule Plattform aus Edelstahl korrigiert Einflüsse von Überdruck und statischem Druck, um eine Genauigkeit von 0,025 % zu gewährleisten.
- Branchenweit führende Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre
- Verkürzte Ansprechzeiten von weniger als 50 ms
- Das Messspannenverhältnis von 800:1 reduziert die Anzahl der Einzelmodelle, die Sie auf Lager halten müssen