Fallback image
Rosemount™ 470XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 470XA Gas-Chromatograph

The Rosemount 470XA Gas Chromatograph simplifies natural gas analysis for custody transfer, delivering accurate C6+ BTU/CV data traceable to global standards.

Der Rosemount470XA Gas-Chromatograph ist eine kompakte, wirtschaftliche und zuverlässige Lösung zur Vereinfachung der Erdgasanalyse. Er führt präzise C6+ BTU/CV-Messungen durch, die vollständig auf internationale Normen rückführbar sind und für die meisten Umgebungen keine Schutzeinrichtung benötigen, was die Gesamtbetriebskosten senkt. Mit einer Ofenkonstruktion, die auf dem industriell bewährten Gas-Chromatographen Rosemount 770XA basiert, werden flexible Konfigurationen ermöglicht, die für Anwendungen mit erneuerbarem Erdgas/Biomethan und Wasserstoff geeignet sind.

Hauptmerkmale

  • Die vollfarbige lokale LCD-Bedienschnittstelle mit benutzerfreundlichen Software-Assistenten reduziert den Bedarf an Spezialschulungen, da sie die Bediener bei den üblichen Betriebs- und Wartungsfunktionen helfend unterstützen.
  • Der Kontaktofen mit flexiblen Konfigurationen ermöglicht Anwendungen, die über die C6+ BTU-Analyse hinausgehen
  • In den meisten Umgebungen ist keine Schutzeinrichtung erforderlich, wodurch die Installationskosten gesenkt werden. Optionales Gehäuse für extreme Umgebungen lieferbar
  • Der dank der automatischen Validierungsroutine Cal-Gas Saver™ reduzierte Kalibriergasverbrauch ermöglicht Kosteneinsparungen beim Trägergas
  • Die niedrige Anfahrleistung von 55 Watt bei 24 VDC Netzspannung und weniger als 25 Watt im Dauerbetrieb senken die Betriebskosten
  • Ein vollständig wartungsfähiges Modul vereint alle wichtigen funktionalen Teile in einer Baugruppe und ermöglicht so den schnellen und einfachen Austausch oder die Reparatur vor Ort.
  • Das Gerät bietet die Möglichkeit zur Verwendung von Wasserstoff oder Helium als Trägergas sowie von Luft, Stickstoff oder Helium als Steuergas
  • Die einfache und benutzerfreundliche Bedienschnittstelle auf der Fronttafel ermöglicht die lokale Bedienung. Der Fernzugriff wird über die branchenweit führende MON2020-Software ermöglicht, mit der Sie Leistungsdiagnosen, die Geräteeinrichtung sowie die Kalibrierung durchführen und Analyseergebnisse und Chromatogramme abrufen können.