Rosemount™ 5300 Radar-Füllstandsmessumformer – Geführte Mikrowelle
Guided wave radar for challenging measurement on liquids/slurries/solids in level and interface applications, SIL2 safety certifications, remote proof test, advanced diagnostics package, dynamic
Hauptmerkmale
- Direct Switch-Technologie bietet erhöhte Empfindlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und große Messbereiche.
- Diagnosefunktion SQM (Signal Quality Metrics) ermöglicht die proaktive Wartung des Füllstandsmessgerätes.
- Sondenende-Projektion verleiht den Füllstandsmessungen eine höhere Zuverlässigkeit.
- Dynamische Dampfkompensation verbessert den Wärmeaufwandskoeffizienten der Anlage.
- Verifizierungsreflektor ermöglicht eine einzigartige Überprüfung des Füllstandsmessumformers.