Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Rosemount™ 625IR stationärer Gasdetektor

Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector provides reliable infrared gas detection with industrial grade durability, supporting safe, continuous operation in demanding industrial environments.

Der Rosemount 625IR stationäre Gasdetektor bietet extrem schnelle Ansprechzeiten bei der Erkennung von Kohlenwasserstoffgasen, bevor diese zu gefährlichen Situationen führen können. Mithilfe einer optischen Absorptionserkennungstechnologie leitet der Gasdetektor Infrarotlicht durch eine Saphirlinse und reflektiert das Licht zurück, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Es sind eine Reihe von Optionen und Zubehör lieferbar, um die Genauigkeit in Kanälen zu verbessern, eine größere Installationsflexibilität zu bieten, vor Umweltauswirkungen zu schützen und mehr.

Hauptmerkmale

  • Minimale Reaktionszeiten
  • Kalibriert auf Lebenszeit, was Wartungsaufwand und Komplexität reduziert
  • Hervorragende Leistungsdaten
  • Mehrfarbige Statusanzeige-LED an der Vorderseite des Gasdetektors
  • Beheiztes Sichtfenster zur Entfernung von Feuchtigkeit auf optischen Oberflächen
  • Die Ausführungen des Rosemount 625IR stationären Gasdetektors für Kanäle sind in zwei Längen erhältlich : 15 cm (5,9 in.) und 35 cm (13,8 in.)
  • Das verfügbare Zubehör zum Schutz des Gasdetektors vor Umwelteinflüssen bietet Installationsflexibilität und mehr