Rosemount™ 802 Wireless-Messumformer mit Mehrfach-Binär-E/A
The Rosemount 802 Wireless Multi Discrete I/O Transmitter captures up to 8 nearby I/O points, cutting wiring costs and easing installation.
Hauptmerkmale
- Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
- Bestes Preis-Messstellen-Verhältnis für acht Binär-E/A-Kanäle
- Alle acht Kanäle sind vom Benutzer für als Ein- oder Ausgang konfigurierbar.
- Das Gerät kann, wenn die Ausgänge verwendet werden, für eine einfache Steuerung oder als einfacher Schalter für eine flexible Anwendung eingesetzt werden.
- Vielseitige Spannungsversorgungsoptionen mit Emerson 701P SmartPower™ Modul oder externer 10–30 VDC-Spannungsversorgung. Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis zu sieben Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
- Das flexible Gerät kann Eingangssignale einer Vielzahl spannungsloser Schaltertypen wie Druck-, Durchfluss- und Füllstandsgrenzwertschalter verarbeiten.
- Zwischen jeder Wireless-Aktualisierung werden kurzzeitig die Eingangssignale gemessen.
- Das robuste Gehäuse ist geeignet für die Installation in Prozessnähe, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen.
- Die Antenne mit erweitertem Empfangsbereich bietet Wireless-Kommunikation für großflächige Installationen.
- Einfache, intuitive Installation ermöglicht eine schnelle Automatisierung ohne Verkabelungskosten.