Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer
This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,
Hauptmerkmale
• Reduzierte Prozesssteuerungskosten durch bis zu acht Temperaturmessungen pro Messumformer
• Vereinfachte Installation und reduzierte Verkabelung durch Messungen, die in unmittelbarer Nähe zueinander erfolgen können
• Empfängt bei Anwendungen mit
• Vereinfachte Installation und reduzierte Verkabelung durch Messungen, die in unmittelbarer Nähe zueinander erfolgen können
• Empfängt bei Anwendungen mit