Rosemount™ Wireless ET310 – Messumformer für Korrosion und Erosion
Dieser eingriffsfreie, batteriebetriebene, einfach zu installierende Ultraschall-Wanddickenmessumformer misst kontinuierlich die Rohr- oder Behälterwandstärke, um die Auswirkungen von Korrosion und Erosion zu verstehen.
Hauptmerkmale
- Die im Rosemount ET310 verwendete EMAT-Technologie ermöglicht Messungen durch äußere Schutzbeschichtungen hindurch und damit eine kontinuierliche Überwachung in Upstream-Anwendungen
- , ohne dass externe Schutzbeschichtungen entfernt werden müssen
- Kann in Anwendungen mit Betriebstemperaturen bis zu 160 °C (320 °F) eingesetzt werden
- Die erstklassige Metallverlusterkennung identifiziert Korrosions- und Erosionstrends präzise und vermeidet ineffiziente und potenziell unsichere manuelle Inspektionsmethoden
- Die einfache, intuitive und eingriffsfreie Installation ermöglicht eine schnelle Bereitstellung, ohne dass Kosten für die Installation der Verkabelung anfallen
- Kein Koppelmittel erforderlich und die lange Batterielebensdauer ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb des Messumformers für bis zu 9 Jahre