Fallback image
Product Image

Rosemount™ WQS Wasserqualitäts-Messsystem

Rosemount™ WQS Water Quality System delivers continuous multi-parameter freshwater monitoring—pH, conductivity, chlorine, oxygen, turbidity and more—without reagents or sample conditioning.

Das Wasserqualitäts-Messsystem Modell WQS ist für die Bestimmung von pH-Wert, ORP, Leitfähigkeit, Temperatur, freiem Chlor oder Monochloramin, Sauerstoff, Trübung und Partikelzahl in Frischwasser vorgesehen. Die Kombination von nutzerspezifischen Instrumenten und Sensoren bildet ein individuell angepasstes System zur Überwachung der Wasserqualität. Im Gegensatz zu Systemen anderer Hersteller verwendet das Modell WQS keine teuren Probenaufbereitungssysteme oder umständlich zu gebrauchende Reagenzien.

Hauptmerkmale

  • Komplettes System umfasst Sensoren, Kabel und Analysatoren
  • Zur Messung von pH, ORP, Leitfähigkeit, Temperatur, freiem Chlor, Monochloramin, gelöstem Sauerstoff, Trübung und Partikelindex
  • Variopol Quick-Disconnect-Verschraubungen erleichtern den Sensoraustausch
  • Mehrere Messgeräte-Plattformen stehen zur Auswahl
  • Messgeräte mit umfassender Funktionalität: doppelter Ausgang, drei voll programmierbare Alarmrelais, zweizeilige Anzeige, digitale HART® oder FOUNDATION® Feldbus Kommunikation