Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD kontinuierlicher Gasanalysator
The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.
Hauptmerkmale
- Gasanalysator für bis zu fünf Komponenten mit NDIR/UV/VIS-Photometer-, paramagnetischen und elektrochemischen Sauerstoff-, Wärmeleitfähigkeits- und Feuchtigkeitssensoren
- Verbesserte Leistungsmerkmale durch IntrinzX Technologie
- Moderne Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Aufruf über Webbrowser
- Überragende Zuverlässigkeit mit 3 Jahren Gewährleistung
- Speichermöglichkeit für Kalibrierdaten- und Ereignisprotokolldateien
- Große Messbereichsdynamik
- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) steuert die Probennahme und -aufbereitung
- Äußerst niedrige Temperaturabhängigkeit