Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Roxar™-Wasserschnitt-Messgeräte

Produktbeschreibung

Inline, vor Ort montierte Roxar-Wasserschnitt-Messgeräte verwenden empfindliche, Mikrowellenresonanz-Technologie, um die Dielektrizitätskonstante von Öl/Wassergemischen in Echtzeit genau zu messen. Die Voll–Bohrungsmessgeräte verbessern die Bohrlochkopfeffizienz, Trennungsprozesse, eichamtliche Transfers und Steuerberichte und können leicht auf den Salzgehalt und wechselnde Trockenöldichten eingestellt werden;

Inline-Tiefschnittbereich
1–15 %
Inline-Hochschnittbereich
1–50 %
Auswirkung der Dichteschwankungen
0,027 % Wasser pro 1 kg/m3
Auswirkung der Druckschwankungen
0,0025 % Wasser pro 1 bar
Art der Messung
Mikrowellenresonanz-Technologie
Anschlussart
Digitaler E/A, 1200 m (RS 485)

Merkmale

  • Präzise Messung der Dielektrizitätskonstante von Öl/Wassergemischen mit der patentierten Mikrowellenresonanz-Technologie.
  • Automatische Kompensation für den Salzanteil im Wasseranteil − mit der AutoSalinity-Funktion.
  • Echtzeit-Kompensation für Änderungen in der Mediumdichte − mit einer AutoZero-Funktion.
  • Robustes und stabiles Messprinzip durch eine Inline-Lösung mit vollem Durchgang.
  • Ein breites Spektrum an Durchflussbedingungen − Salzgehalt, Dichte, Temperatur usw.

Dokumentation und Zeichnungen