Dichtemessgeräte

Die Micro Motion™ Densitometer von Emerson sind Präzisionsinstrumente mit hoher Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen.​

Precision Density Measurement for Quality Control and Analysis​

Präzisionsdichtemessung für Qualitätskontrolle und Analyse​ ​

Micro Motion Densitometer sind Präzisionsdurchflussmessgeräte zur Bestimmung der Dichte oder Konzentration von Stoffen im mikroskopischen Maßstab. Sie unterstützen wissenschaftliche Analysen und die Qualitätskontrolle.

Produkte

Häufig gestellte Fragen

Micro Motion Densitometer liefern genaue Dichte- und Konzentrationsdaten in Echtzeit. Hier erfahren Sie, wie sie funktionieren und Mehrwert schaffen.​

Ein Micro Motion Densitometer ist ein Präzisionsgerät zur Messung der Dichte oder Konzentration von Flüssigkeiten in Echtzeit mithilfe der Coriolis-basierten Schwingrohrtechnologie. Das Gerät ermöglicht eine genaue Überwachung von Prozessflüssigkeiten auf mikroskopischem Niveau.​

Es wird mit einer Schwingungsmechanik betrieben, deren Frequenz sich mit der Flüssigkeitsdichte ändert. Das System kompensiert auch Temperaturen, und stellt unter sich ändernden Bedingungen genaue, wiederholbare Messungen sicher.​

Micro Motion Densitometer werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, einschließlich Chemie, Öl & Gas, Lebensmittel & Getränke, Life Sciences und Raffinerie. Sie lösen Aufgaben wie Konzentrationsmessung, Umwandlung von Masse in Volumen, Qualitätssicherung und Schnittstellenerkennung.​

Die wichtigsten Vorteile sind eine hohe Genauigkeit, eine schnelle Ansprechzeit, Temperaturkompensation, keine beweglichen Teile und zuverlässige Leistungsmerkmale unter rauen Bedingungen. Das trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren, den Durchsatz zu optimieren und eine gleichbleibende Produktqualität sicherzustellen.​

Micro Motion Densitometer werden in der Regel in-line installiert und lassen sich über Standard-Kommunikationsprotokolle problemlos mit Steuerungssystemen verbinden. Das garantiert eine nahtlose Prozessintegration und Echtzeitüberwachung.​