Messung der Viskosität in Echtzeit zur Prozessoptimierung
Viskosimeter messen den Durchflusswiderstand von Medien und geben Aufschluss über die Zusammensetzung, die Qualität und Verhalten der Medien. Micro Motion Viskosimeter stellen mit fortschrittlicher Vibrationssensortechnologie genaue Viskositätsdaten in Echtzeit für eine verbesserte Prozesssteuerung in allen Branchen bereit.
Produkte
Häufig gestellte Fragen
Micro Motion Viskosimeter bieten präzise Viskositätsmessungen in Echtzeit. Erfahren Sie hier mehr über die Funktionsprinzipien und den Mehrwert.
Ein Micro Motion Viscometer ist ein Präzisionsgerät, das die Viskosität von Flüssigkeiten mithilfe der Coriolis-basierten Vibrationsrohrtechnologie misst und genaue Echtzeit-Ergebnisse in kleinem Maßstab liefert.
Es misst den Dämpfungseffekt (Bandbreite) an einem mit einer Flüssigkeit gefüllten Schwingungssensor. Das geänderte Schwingungsverhalten spiegelt die Viskosität der Flüssigkeit wider, mit einer integrierten Temperaturkompensation, die genaue Messwerte unter unterschiedlichen Bedingungen sicherstellt.
Micro Motion Viskosimeter sind weit verbreitet in Branchen wie Pharmaindustrie, Lebensmittel & Getränke, Öl & Gas und Chemie, wo eine genaue Viskositätsregelung für die Produktqualität und Prozessleistung entscheidend ist.
Viskosimeter bieten kontinuierliche In-Line-Messungen ohne bewegliche Teile. Das bedeutet geringer Wartungsaufwand und höhere Zuverlässigkeit. Zu den Vorteilen gehören außerdem eine strengere Prozessregelung, weniger Abfall und verbesserte Produktkonsistenz.