Technische Daten
Linearität
Bis zu ± 0,10 %
Betriebsdruckbereich
Bis zu 2 500 ANSI
Prozesstemperatur
-50 °C bis 100 °C (-58 °F bis 212 °F)
Messgerätetypen
Ultraschall-Gasmessung, Coriolis, Messblende, Venturi
Prozessmedien
Erdgas, Industriegas
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Gas-Pipelines
Enthaltene(s) Ausrüstung/Material
Messgeräte, Armaturen, Ventile, Filter, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Analysatoren, Bedieneinheit/MMS, Verkabelung
Enthaltene Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen
Eigenschaften
- Lösungen aus einer Hand reduzieren die Komplexität und Risiken und verbessern die Kapitaleffizienz.
- Äußerst genaue Messsysteme ermöglichen die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und minimieren finanzielle Risiken.
- Zuverlässige und kosteneffektive Lösungen verbessern die Genauigkeit von Verrechnungsmessungen und reduzieren die Betriebskosten.
- Lokaler Support und gemeinschaftliche technische Dienstleistungen auf der ganzen Welt unterstützen Ihre Asset-Management-Aktivitäten.
- Mit Service- und Supportangeboten, die sich über den gesamten Lifecycle des Systems erstrecken, sorgen Sie für mehr Sicherheit.
Messlösungen
Prüfstrecken und Kalbrierung für Messgeräte
Die Gewährleistung einer langfristigen Genauigkeit bei eichamtlichen Messungen ist aufgrund von Verschleiß, Flüssigkeitsänderungen und der Umgebung eine Herausforderung. Prüfstrecken (stationär oder mobil) ermöglichen die Kalibrierung von Durchflussmessgeräten vor Ort und prüfen die Genauigkeit vor, während oder nach Transfers. Automatisierte Prüfsysteme gewährleisten Compliance, Zuverlässigkeit und Leistung trotz wechselnder Feldbedingungen.
Informationsquellen
Integrierte Lösung für die Rohölmessung und den eichamtlichen Verkehr
Bewährte Methoden für die Auslegung von Gasmessgeräten
Genauigkeit und Zuverlässigkeit: technische Lösungen für schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen (FPSO)
Häufig gestellte Fragen
Die beiden Hauptarten von Messsystemen sind Flüssigkeits- und Gasmesssysteme. Der Unterschied liegt im Materienzustand der Medien, die verschiedene Systemkonstruktionen erfordern und verschiedene Normen erfüllen müssen.
Wir bringen uns früh im Projekt mit ein. Dies ermöglicht es uns, die Anforderungen der Endanwender:innen zu verstehen und eine frühzeitige Partnerschaft während der Entwicklung des Systems aufzubauen. Unsere Fachleute sind sehr erfahren und geschult in der Bewertung Ihrer Anforderungen für die Gewährleistung genauer Messungen.
Unsicherheit oder ungenaue Messungen können unter anderem zurückzuführen sein auf Verunreinigungen des Fluids, die Art des gemessenen Fluids, die Phase des Fluids, die Betriebsbedingungen, das Systemdesign, die verwendeten Geräten. Emerson mindert diese Faktoren durch ein tiefgreifendes Verständnis des Projektumfangs, ein Portfolio von Geräten mit hoher Zuverlässigkeit, ordnungsgemäße Durchflussberechnungen und Systemdesigns, die von Fachleuten erstellt wurden, sowie eine Zustandsüberwachungsplattform, die alle Risiken im System erkennt, die sich auf die Genauigkeit auswirken können.
Die Projekte von Emerson werden von zertifizierten Fachleuten für Beratung, Audits und eichamtlichen Verkehr verwaltet.
Emerson mindert die Messunsicherheit durch ein tiefgreifendes Verständnis des Projektumfangs, ein Portfolio von Geräten mit hoher Zuverlässigkeit, ordnungsgemäße Durchflussberechnungen und Systemdesigns, die von Fachleuten erstellt wurden, sowie eine Zustandsüberwachungsplattform, die alle Risiken im System erkennt, die sich auf die Genauigkeit auswirken können.