Intelligente Mess- und Steuerungssysteme
Ein Prozessleitsystem ist ein integriertes System, das aus Hardware- und Softwarekomponenten besteht, die zur Überwachung und Regelung komplexer industrieller Prozesse konfiguriert sind.
Der Zweck des Systems besteht darin, die Produktströme durch eine Messleitung zu steuern und zu berechnen sowie den Zugriff auf wichtige Daten zu optimieren, sodass Bediener die Prozessbedingungen überwachen und Steuerbefehle an die angeschlossenen Feldgeräte senden können. Beispielsweise muss ein System zur Durchflussmessung in der Lage sein, Messschwankungen schnell zu erkennen und Informationen über die Prozessstörung zu liefern, um eine schnelle Lösung zu ermöglichen.
Aufsichtskontrollsysteme
Systementwurf
Ein für die Messung von Finanzströmen entwickeltes Steuerungssystem umfasst in der Regel eine Logiksteuerung und Durchflussrechner.
Idealerweise bietet das System mehrere Funktionen zur Zählerüberwachung, integrierte Redundanz und die Möglichkeit zur Integration in bestehende DCS-Hosts, SCADA- und andere Steuerungssysteme von Drittanbietern.