Products
Informationen zu Gasdetektoren
Punktgassensoren
Punktgassensoren melden mit Frühwarnungen schädliche Gasgefahren. Sie erkennen brennbare Gase, die sich der unteren Explosionsgrenze (UEG) nähern, und giftige Dämpfe. Punktgassensoren sind für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften unerlässlich und bieten entscheidenden Schutz vor Bränden, Explosionen und Gesundheitsrisiken. Wählen Sie herkömmliche kabelgebundene Geräte oder die neueren Wireless-Modelle, mit denen Sie die Installationskosten um bis zu 60% senken können.
Gründe für die Wahl von Emerson Gasdetektoren
Reduzierung der Wartungskosten
Rosemount Gasdetektoren optimieren die Wartungsbudgets, weil sie Zeitaufwand und Schulungsbedarf reduzieren. Ihre Produkteigenschaften verlängern oder eliminieren Kalibrierintervalle, ermöglichen gasfreie Funktionsprüfungen und rationalisieren den Sensoraustausch. Bildschirmgeführte Anleitungen helfen dabei, Schulungen zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren.
Technologien der Gaserkennung
Infrarot-Gasdetektoren
Infrarot(IR)-Gasdetektoren identifizieren Gase, indem sie die gerätespezifische IR-Lichtabsorption der Wellenlängen messen. Sie sind ideal für die Erkennung von gefährlichen Gasen wie Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2). Sie erhalten lange Sensorlebensdauer, Unempfindlichkeit gegenüber Vergiftung, zuverlässige Leistung unbeeinflusst von Feuchtigkeit und schnelle Reaktionszeiten. Punktgasdetektoren wie auch Open-Path-Gasdetektoren verwenden IR-Technologie.
Videos
Die Gaserkennungssysteme von Emerson nutzen modernste Technologien wie nichtdispersive Infrarot-Sensoren (IR) und Ultraschall-Gasleckagedetektoren, um Gaslecks frühzeitig und genau zu erkennen.

Rosemount™ Flame and Gas Detection Solutions: Readily Available
Rosemount™ Flame and Gas Detection Solutions: Readily Available
Rosemount™ 925FGD Fixed Gas Detector | Emerson
Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector | Emerson
Rosemount™ 936 Open Path Gas Detectors | Emerson
Remote Ultrasonic Gas Leak Detection Integrated with Emerson Smart Wireless Technology
Safeguarding Your Most Critical Assets-Rosemount Flame and Gas Detection Solutions for Process Operations
How Open Path Toxic Gas Detection Works | Emerson
Häufig gestellte Fragen
Emerson Lösungen zur Detektion von Gasen unterstützen Industrieanlagen bei der Überwachung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen und Sauerstoffgefahren in anspruchsvollen Anwendungen. Diese häufig gestellten Fragen zur Erkennung industrieller Gas richten sich an Ingenieure, Sicherheitsteams, Spezialisten für Zuverlässigkeit und Anlagenbetreiber, die praxisnahe Informationen zur Auswahl, Platzierung und Wartung stationärer Gasdetektionssysteme in industriellen Umgebungen suchen.
Die meisten Industrieanlagen benötigen Gasdetektoren für brennbare Gase, toxische Gase oder Sauerstoffgefahren. Die richtige Kombination hängt von den vorhandenen Gasen, den potenziellen Leckagequellen, den Belüftungsbedingungen, dem Expositionsrisiko für das Personal sowie den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen im Gefahrenfall ab. Zu den häufig überwachten Gasen gehören u.a. Methan, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Chlor, Kohlendioxid und Sauerstoff.
Beginnen Sie mit der Gefahr, die erkannt werden muss. Die UEG-Gasdetektion wird zur Erkennung brennbarer Gase eingesetzt. Die ppm-Messung dient der Erkennung toxischer Gase wie H2S oder Kohlenmonoxid. Die Messung in Volumenprozent wird zur Überwachung von Sauerstoff oder Gasen in hohen Konzentrationen verwendet. Das Gasdetektionsportfolio von Emerson unterstützt Infrarot-, katalytische, elektrochemische und Ultraschalltechnologien für verschiedene industrielle Anwendungen.
Verwenden Sie die punktuelle Gaserkennung, um eine bestimmte Leckagequelle oder einen Bereich zu überwachen, in dem sich Gas ansammeln kann. Verwenden Sie Open-Path-Gasdetektion für eine größere Abdeckung über einen Bereich, entlang eines Perimeters oder entlang einer Sichtlinie. In vielen Anlagen kommen beide Ansätze zum Einsatz, um die Gaserkennungsabdeckung zu verbessern.
Die richtige Anzahl stationärer Gasdetektoren hängt von Leckagequellen, der Gasart, der Anordnung der Ausrüstung, der Belüftung, dem Risikoniveau und der erforderlichen Ansprechzeit ab. Platzieren Sie Detektoren dort, wo Gas freigesetzt werden, sich sammeln, sich ausbreiten oder Personal gefährden kann. Gasdichte, Montagehöhe, Luftströmungen und der Zugang für Wartungsarbeiten sollten die endgültige Platzierung der Gasdetektoren bestimmen.
Zu den häufigen Fehlern bei der Platzierung von Gasdetektoren gehören die Installation von Detektoren dort, wo Gase sie nicht erreichen, das Ignorieren von Lüftungs- oder Windströmungen, die Montage der Sensoren in einer zu hohen oder zu niedrigen Position, das Erschweren des Zugangs für Wartungsarbeiten sowie das Übersehen wahrscheinlicher Leckagequellen. Eine standortspezifische Gefährdungsbeurteilung hilft, diese Probleme zu vermeiden.
Umgebungsbedingungen können die Genauigkeit, Ansprechzeit und Lebensdauer von Gasdetektoren beeinflussen. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Staub, Nassreinigung, Vibrationen, Korrosion, Wind und das Eindringen von Wasser können zu Messwertabweichungen, Blockierungen oder Fehlalarmen führen. Passen Sie Gehäuse, Schutzart, Temperaturbereich und Sensortechnologie an die Installationsumgebung an.
Ja. Ein Wireless-Gasdetektor eignet sich hervorragend für abgelegene Anlagenteile, temporäre Einsatzbereiche, schwer zugängliche Installationsorte sowie die Erweiterung bestehender Anlagen (Brownfield-Projekte), sofern Netzwerk, Energieversorgung, Aktualisierungsrate, Alarmstrategie und erforderliche Zulassungen auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind. Emerson Wireless-Gasmonitore können dazu beitragen, die Verkabelungskosten zu reduzieren und die Reichweite der Fernüberwachung von Gasen zu erweitern.
Regelmäßige Kalibrierungen, Funktionstests (Bump-Tests), Inspektionen und integrierte Diagnosefunktionen tragen dazu bei, die Zuverlässigkeit von Gasdetektoren sicherzustellen und Fehlalarme zu reduzieren. Die Wartungsintervalle hängen von der Sensortechnologie, der Gasexposition, den Umgebungsbedingungen, den geltenden Vorschriften sowie den Herstellerempfehlungen ab. Achten Sie bei Überprüfungen auf Sensorvergiftung, Messwertabweichungen, Blockierungen, das Eindringen von Wasser, Staub, Vibrationen, eine ungeeignete Platzierung sowie Querempfindlichkeiten gegenüber anderen Gasen.
Wählen Sie einen Gasdetektor für Ex-Bereiche, der der Bereichsklassifizierung sowie den Umwelt- und Sicherheitsanforderungen der Umgebung gerecht wird. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien gehören explosionsgeschützte oder eigensichere Zulassungen, Class-/Division- bzw. Zoneneinstufungen, die Eignung für die jeweilige Gasgruppe, die IP-Schutzart, der zulässige Temperaturbereich, Anforderungen an die funktionale Sicherheit, geltende lokale Vorschriften sowie die Kompatibilität mit dem Prozessleitsystem.
Ja. Viele stationäre Gasdetektoren können über Analogausgänge, Relais oder digitale Kommunikation mit einem Prozessleitsystem, einer SPS oder einem Feuer- und Gassystem verbunden werden. Vor der Auswahl eines Gasdetektors sollten Sie Signaltyp, Diagnosefunktionen, Fehlerbehandlung, Abstimmungslogik (Voting), Anforderungen an die Stromversorgung sowie die Kompatibilität mit der Steuerungs- oder Sicherheitsarchitektur Ihrer Anlage prüfen.
Beim Vergleich industrieller Gasdetektoren sollten Sie über den Anschaffungspreis hinausblicken. Die optimale Lösung sollte auf das zu überwachende Gas, die Installationsumgebung, die erforderlichen Zulassungen, die Diagnosefunktionen, die Integrationsanforderungen sowie die Wartungsstrategie abgestimmt sein. Berücksichtigen Sie auch die Reaktionszeit, die erwartete Lebensdauer des Sensors, den einfachen Austausch und die Gesamtbetriebskosten, damit der Detektor über den gesamten Lebenszyklus hinweg einen zuverlässigen Betrieb unterstützt.