Produkte
Rosemount Annubar Durchflussmessung
Funktionsweise
Der Rosemount Annubar ist ein mittelwertbildendes Staurohr, das durch die teilweise Behinderung des Durchflusses einen Differenzdruck erzeugt. Hochdruck wird an der Vorderseite durch die Sensorschlitze und Niederdruck an der Rückseite gemessen. Der Differenzdruck-Messumformer berechnet den Durchfluss durch Messung der Differenz zwischen diesen Drücken.
Schauen Sie sich die Technologie der Annubar-Durchflussmessgeräte näher an
Informationsquellen
Flyer: Reduzierung des Energieverbrauchs mit Rosemount Annubar Durchflussmessgeräten
Video: So funktionieren mittelwertbildende Staurohre
Broschüre: Effiziente und präzise Durchflussmessung mit Annubar Durchflussmessgeräten
Häufig gestellte Fragen
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen zu Rosemount Annubar haben.
Der Rosemount Annubar ist in verschiedenen Branchen weit verbreitet, darunter Öl- und Gasindustrie, Chemische Verarbeitung, Energieerzeugung, Wasser- und Abwasser sowie HVAC-Systemen. Er eignet sich hervorragend für die präzise und effiziente Durchflussmessung von Gasen, Flüssigkeiten und Dampf unter verschiedensten Prozessbedingungen – insbesondere in großen Rohrnennweiten oder dort, wo ein permanenter Druckverlust ein Problem darstellt.
Für präzise Messungen ist die ordnungsgemäße Installation eines Rosemount Annubar entscheidend. In der Annubar Betriebsanleitung sind die erforderlichen Schritte beschrieben, um sicherzustellen, dass der Annubar mit der richtigen Ausrichtung und ausreichenden geraden Rohrlängen installiert wird, um das Durchflussprofil zu stabilisieren.
Rosemount Annubar Vorrichtungen erfordern aufgrund ihrer robusten Konstruktion und des Fehlens beweglicher Teile nur minimale Wartung. Die regelmäßige Wartung umfasst die Überprüfung des Annubar-Sensors auf Ablagerungen oder Beschädigungen, die Gewährleistung der sauberen und verstopfungsfreien Impulsleitungen sowie die Überprüfung der Kalibrierung des Differenzdruck-Messumformers. Weitere Einzelheiten sind in der Annubar Betriebsanleitung zu finden.
Zu den üblichen Schritten bei der Störungsanalyse und -beseitigung gehören die Prüfung des Annubar auf äußere Schäden oder Verschmutzungen, die Überprüfung der Impulsleitungen auf Verstopfungen oder Leckagen, die Überprüfung der korrekten Installation und Ausrichtung sowie die Neukalibrierung des Differenzdruck-Messumformers. Die Lösung dieser Probleme kann dazu beitragen, präzise und zuverlässige Durchflussmessungen aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen sind in der Annubar Betriebsanleitung zu finden.
Bei der Einstellung eines Rosemount Annubar muss der Differenzdruck-Messumformer mit gängigen Normen abgeglichen werden. Siehe Annubar Betriebsanleitung bzgl. der Kalibrierung, einschließlich Sicherstellung der korrekten Nullpunkteinstellung und Messspanne des Messumformers. Die Kalibrierung muss unter normalen Betriebsbedingungen durchgeführt werden, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Die Genauigkeit des Rosemount Annubar Vorrichtungen liegt gewöhnlich zwischen ±0,75% und ±1% der Durchflussrate und bietet eine äußerst zuverlässige und präzise Durchflussmessung für ein breites Anwendungsspektrum. Regelmäßige Kalibrierung und ordnungsgemäße Installation sind der Schlüssel, um diese Genauigkeit zu erhalten.
Rosemount Annubar Vorrichtungen sind vielseitig einsetzbar und können eine Vielzahl von Medien messen, darunter Gase, Flüssigkeiten und Dampf. Sie werden üblicherweise in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine genaue und zuverlässige Durchflussmessung erforderlich ist.
Ja, Rosemount Annubar Vorrichtunegen sind für den Einsatz unter Hochdruck- und Hochtemperaturbedingungen ausgelegt und eignen sich somit für anspruchsvolle Umgebungen, wie sie beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie, in der Energieerzeugung und in der Chemischen Verarbeitung vorherrschen.