ProLink III und ProcessViz Konfigurations-, Service- & Visualisierungssoftware für Micro Motion™ und Rosemount™ Durchflussmesssysteme


Zum Herunterladen von Prolink und ProcessViz Software müssen Sie einmalig ein Konto im Emerson Authorized Software Hub erstellen. Folgen Sie dem Link zum Software-Hub und erstellen Sie ein Konto. Anschließend wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, die Ihnen den Zugang zu Ihrem Download ermöglicht.

Die ProLink Software von Micro Motion ist eine intuitive Windows-basierte Softwareanwendung, die Sie befähigt, auf alle für die Konfiguration, Beurteilung und Verwaltung Ihrer Micro Motion und Rosemount Durchflussmesssysteme erforderlichen Informationen zuzugreifen.

Micro Motion ProcessViz ist eine eigenständige Softwarelösung, die Rohdaten des Historians der Messumformer Micro Motion 5700, 4700, 1600 oder 4200 von Emerson erfasst und in einem benutzerfreundlichen grafischen Format darstellt, das eine Momentaufnahme des Durchflussprozesses darstellt. Die Software ist ein Tool zur Datenvisualisierung, das die Manipulation von Daten durch Techniker überflüssig macht und dadurch Zeit spart.

Serviceinformationen

Betriebssystem

ProLink: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (mit Service Pack 1 oder höher). Hinweis: Windows XP (mit ServicePack 3 oder höher) ist mit ProLink III Version 4.3 oder älter kompatibel. Tablet-Version für iOS und Android in iOS und Google Play Stores verfügbar. Die Tablet-Version ist nur mit dem Messumformer mit konfigurierbaren E/A 5700 und mit Wi-Fi-Anzeigeoption kompatibel.
ProcessViz: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (mit Service Pack 1 oder höher).


Anforderungen an die Hardware

ProLink:

  • Prozessor: Pentium 4 oder höher (min. 1 GHz, 2 GHz und höher empfohlen)
  • Arbeitsspeicher (RAM): min. 1 GB, 2 GB und mehr empfohlen
  • Speicherplatz: 1 GB für 32-bit (x86) Windows, 2 GB für 64-bit (x64) Windows
  • CD-ROM-Laufwerk: 4× oder schneller

ProzessViz:

  • Prozessor: Pentium 4 oder höher (min. 1 GHz, 2 GHz und höher empfohlen)
  • RAM: min. 1 GB, 2 GB und höher empfohlener
    Speicherplatz: 1 GB für 32-Bit (x86) Windows, 2 GB für 64-Bit (x64) Windows
  • CD-ROM-Laufwerk: 4× oder schneller

Grafikanforderungen

ProLink & ProcessViz: Grafikkarte mit 24-Bit-Farbgrafiken oder höher, 1024 × 768 min. Bildschirmauflösung, 1280 x 800 oder höhere Bildschirmauflösung im Widescreen-Format bevorzugt


Kommunikationsprotokolle

ProLink: Protokoll (physikalische Ebene), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)


Eigenschaften

  • Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine übersichtliche, präzise Datendarstellung
  • Einfache Darstellung der Kalibrier- und Konfigurationsdaten in einem ausdruckbaren Report, der die schnelle Prüfung der Einrichtung eines Geräts ermöglicht
  • Online-Tool zur Trenddarstellung von Prozessvariablen, um Möglichkeiten zur Prozessregelung aufzuzeigen
  • Verbesserte Konnektivität durch HART, Modbus und Modbus/TCP-Support
  • Ferndiagnose von Messsystemen mittels Modbus/TCP-Verbindung.
  • Gleichzeitige Ansicht der Prozessdaten mehrerer Messsysteme
  • Offline-Konfiguration reduziert die Anschlusszeit von Messsystemen in Ex-Bereichen.
  • ProLink III Basic und ProcessViz Software wird mit jedem Messsystem geliefert
  • Sofortige Visualisierung von rohen Prozessdaten
  • ProcessViz gibt dem Kunden die Funktionen und Fähigkeiten zur Identifizierung und Lösung von Prozessproblemen an die Hand
  • Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine übersichtliche, präzise Datendarstellung
  • Online-Tool zur Trenddarstellung von Prozessvariablen, um Möglichkeiten zur Prozessregelung aufzuzeigen

Dokumente & Zeichnungen