Products
Informationen zu Verbrennungsanalysatoren
Gründe für die Verwendung von Verbrennungsanalysatoren
Verbrennungsanalysatoren messen den Gehalt an Sauerstoff und brennbaren Stoffen im Abgas, um Verbrennungsprozesse zu optimieren und auf diese Weise Energie- und Kosteneinsparungen zu erzielen. Sie tragen dazu bei, Umweltgrenzwerte einzuhalten, indem sie den Sauerstoffgehalt überwachen, um die CO2- und NOx-Emissionen zu reduzieren. Datenprotokolle unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Aufrechterhaltung des richtigen Sauerstoffniveaus erhöht die Sicherheit, weil Vorhandensein gefährlicher Brennstoffe verhindert wird und dadurch Explosionsrisiken reduziert werden.
So wählen Sie aus
ERKENNEN VON UNGLEICHGEWICHTEN BEI DER VERBRENNUNG
Eine übermäßige O2-Überlagerung in den Abgasen großer Mehrbrennerkessel erfordert ein Netz von Sauerstoffanalysatoren. Es ermöglicht den Betreibern eine genaue Durchschnittsmessung des überschüssigen O2 zur Regelung des Luft-Brennstoff-Verhältnisses und Erkennung von Ungleichgewichten bei der Verbrennung. Die ordnungsgemäße Überwachung optimiert die Kesselleistung und verringert die Emissionen.
Technologie
Zirkonoxid-Sauerstoffzelle
Die Rosemount Zirkonium-Sauerstoffzelle zeichnet sich durch ihre Zirkoniumdioxid-Technologie mit einem seit dreißig Jahren bewährten robusten Design aus. Das erhitzte Zirkoniumoxid erleichtert die Diffusion von Sauerstoffionen und erzeugt Spannung aufgrund des Sauerstoffüberschusses. Katalytische Perlen erhöhen die Lebensdauer, weil sie einer Vergiftung durch Umwelteinflüsse widerstehen. Für schwefelreiche Anwendungen wird eine spezielle Zelle mit zusätzlichen Perlen angeboten, um Schwefelpartikel effektiv zu handhaben.
Videos
Die Verbrennungslösungen von Emerson verbessern die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz von industriellen Brennern, Kesseln und Öfen. Zu den Produkten von Emerson gehören Sicherheitsabschaltventile, Stellantriebe und mehr.

How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe
How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe
6888 InSitu Oxygen Probe: Integral AutoCal Demo
Measuring Oxygen Inside A Lime or Cement Kiln
How it Works: Rosemount OCX8800 Oxygen & Combustibles Analyzer | Emerson
How to Replace the O2 Cell in the Rosemount™ OCX8800 Oxygen & Combustibles Analyzer | Emerson
How to Replace the Combustibles Sensor in the Rosemount™ OCX8800 Oxygen & Combustibles Analyzer | Emerson
Häufig gestellte Fragen
Wählen Sie die Sondenlänge eines Verbrennungsanalysators so aus, dass die Sensorspitze im mittleren Drittel des Kamins oder Kanals liegt. Dies hilft dem Analysator, eine repräsentative Rauchgasprobe zu messen, und unterstützt eine genauere Sauerstoffmessung für die Verbrennungsregelung.
Der Diffusor für den Verbrennungsanalysator sollte auf Grundlage der Prozesstemperatur, der Staubbelastung und der Bedingungen im Kamin ausgewählt werden. Hochtemperatur-, hochpartikelhaltige oder schwefelreiche Anwendungen erfordern möglicherweise Diffusoren aus Keramik, Alloy C-276 oder mit größerer Oberfläche für zusätzlichen Schutz und eine längere Lebensdauer.
Ein Verbrennungsanalysator misst den Sauerstoff im Rauchgas und kann zudem die nach der Verbrennung verbleibenden brennbaren Rückstände messen. Die laufende In-situ-Messung von Sauerstoff und Verbrennungsrückständen in einem einzigen Analysator hilft den Bedienern, den Luftüberschuss zu reduzieren, unvollständige Verbrennung zu erkennen und die Leistung von Heizanlagen oder Kesseln zu verbessern.
Ein Verbrennungsanalysator verbessert die Effizienz von Kesseln und Öfen durch die Messung eines eventuellen Sauerstoffüberschusses und brennbaren Bestandteilen im Rauchgas. Bediener nutzen diese Daten, um die Verbrennung anzupassen, unnötigen Luftüberschuss zu reduzieren, den Brennstoffverbrauch zu senken und eine stabilere Brennerleistung zu erzielen.
Als Sauerstoffüberschuss wird der Sauerstoff bezeichnet, der nach der Verbrennung im Rauchgas vorhanden ist. Die Messung des Sauerstoffüberschusses hilft dem Bediener, das Luft/Brennstoff-Verhältnis zu steuern, Energieverschwendung durch einen zu hohen Sauerstoffüberschuss zu reduzieren und das Risiko einer unvollständigen Verbrennung durch zu wenig Luft zu verringern.
Mehrere Sauerstoffanalysatoren sollten verwendet werden, wenn der Sauerstoffgehalt in einem großen Schornstein, Kanal oder in der Abluft eines Kessels mit mehreren Brennern schwankt. Ein Raster von Analysatoren kann eine etwaige Sauerstoffschichtung erkennen, Verbrennungsungleichgewichte aufdecken und eine genauere durchschnittliche Sauerstoffmessung liefern.
Die Sauerstoffmessung zeigt, wie hoch der Luftüberschuss nach der Verbrennung im Rauchgas ist. Mit der Messung brennbarer Stoffe werden Restbrennstoffe wie Kohlenmonoxid und andere brennbare Gase erkannt. Die Messung dieser beiden in einem einzigen Analysator hilft Bedienern, die Effizienz zu verbessern, unvollständige Verbrennung zu erkennen und Sicherheitsrisiken zu reduzieren.