Produkte
Wireless Gateway-Technologie
Flexibilität
Das Emerson Wireless Gateway-Portfolio bietet Benutzern ein anpassbares Netzwerk und flexible Installationsoptionen, um das Netzwerk an ihre Anwendungs- und Standortanforderungen anzupassen. Damit können Benutzer Folgendes individuell konfigurieren:
Feldnetzwerkgröße
Ausgangsprotokoll an Steuerungssystem oder Datenmanagementsystem
Platzierung der Smart-Antenne innerhalb des Standorts
Installationsort des Gateways
Zugriffskontrolle für die Gateway-Schnittstelle
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu industriellen Wireless Gateways.
Ein industrielles Wireless Gateway ist eine kritische Komponente in der industriellen Automatisierung und Netzwerktechnik. Es fungiert als Brücke zwischen drahtlosen Kommunikationsnetzwerken und kabelgebundenen industriellen Netzwerken und ermöglicht so eine nahtlose Kommunikation und einen Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten und Systemen innerhalb einer industriellen Umgebung.
Die duale WirelessHART® Funktion des Emerson Wireless 1410S ermöglicht eine einzige Kommunikationsstelle für bis zu 500 WirelessHART Geräte zu einem zentralen Gateway-Host. Durch Hinzufügen einer zweiten Emerson Wireless 781S Smart Antenna wird das Emerson Wireless 1410S Gateway verbessert, wodurch die Infrastruktur- und Installationskosten erheblich gesenkt werden, da sich die Anzahl der Geräte, die eine Verbindung herstellen können, verdoppelt. Jede Antenne kommuniziert mit unabhängigen Netzwerken, die vom Gateway Network Manager betrieben werden. Das Ergebnis ist eine bessere Sichtbarkeit für kritische Anlagen, die zur Verbesserung der Produktivität beitragen. Um die duale WirelessHART Funktion zu verbessern, kombinieren Sie sie mit der Plantweb Insight™ Network Management-Anwendung, die für die kontinuierliche, zentralisierte Überwachung von drahtlosen Netzwerken in Industrieanlagen entwickelt wurde.
Eine industrielle Wireless-Antenne ist ein spezielles Gerät, das für die Übertragung und den Empfang elektromagnetischer Signale in industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Diese Antennen sind in der Regel robust und langlebig und so konstruiert, dass sie extremen Bedingungen wie extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Störungen durch verschiedene Maschinen standhalten. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der drahtlosen Kommunikation für die Automatisierung, Prozessregelung und Datenübertragung in Fabriken, Lagern und anderen Industriestätten. Industrielle Wireless-Antennen sind wesentliche Komponenten von Netzwerken, die Fernüberwachung und Anwendungen des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) ermöglichen und nahtlose Konnektivität und Kommunikation zwischen Geräten und Systemen gewährleisten.
WirelessHART ist ein drahtloses Kommunikationsprotokoll, das auf der Spezifikation des HART (Highway Addressable Remote Transducer) basiert und speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es arbeitet im 2,4 GHz ISM-Band und ist für eine sichere und zuverlässige drahtlose Kommunikation für Prozessautomatisierungs- und Steuerungssysteme ausgelegt. WirelessHART erleichtert die Integration von Feldgeräten und ermöglicht es diesen, Daten drahtlos an Steuerungssysteme zu übertragen, was die betriebliche Effizienz und Flexibilität verbessert. Das Protokoll bietet robuste Sicherheitsfunktionen sowie selbstorganisierende und selbstregenerierende Mesh-Netzwerkfunktionen und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung auch in schwierigen industriellen Umgebungen.