Messumformer zur Flüssigkeitsanalyse​

Verbessern Sie die Flüssigkeitsanalyse mithilfe von Sensoren und Messumformern zur genauen Überwachung und fortschrittlichen Diagnose.​

Products

Analysatoren und Messumformer für Flüssigkeiten​

web modernization

Zweck und Funktionsprinzipien​

Analysatoren und Messumformer für Flüssigkeiten stellen genaue Messungen in industriellen, kommunalen und gewerblichen Umgebungen sicher. Sie sind lokale Hubs, zeigen Daten an und senden sie an die Messwarte. Sie dienen zur Sensorwartung und Sensorkonfiguration. Die Rosemount™ Lösungen sind mit verschiedenen Sensoren wie pH, ORP, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff, Chlor und Trübung kompatibel und bieten eine zuverlässige Flüssigkeitsanalyse über mehrere Anwendungen hinweg.​

Häufig gestellte Fragen

Wählen Sie einen Messumformer anhand von Messart, Kanalanzahl, Sensorsignal, Eingangskonfiguration, Einbauort, Spannungsversorgung, Kommunikationsprotokoll, Schutzart und Wartungsstrategie aus. Ein optimal die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmter Messumformer unterstützt eine zuverlässige Messung, eine effiziente Inbetriebnahme und langfristige Flexibilität.

Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse tragen zur Vereinfachung der Wartung bei, indem sie Sensorsignale aufbereiten, die Kalibrierung unterstützen, eine modulare Konfiguration ermöglichen, Onboard-Diagnosefunktionen bieten und eine zentrale Übersicht über alle Messwerte schaffen. Diese Funktionen helfen Teams, Fehler schneller zu finden, Verkabelungs- und Hardwareanforderungen zu reduzieren, das Gerätemanagement zu rationalisieren und das Vertrauen in Messdaten zu verbessern.

Verwenden Sie einen Zweikanal-Messumformer oder einen Messumformer mit mehreren Eingängen, wenn ein Gerät mehrere Messungen, Sensoren oder Überwachungspunkte unterstützen kann. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Installationskosten pro Messpunkt zu senken, Platz an der Schalttafel zu sparen, die Verkabelung zu vereinfachen, die Hardwareanforderungen zu reduzieren und den Bedienern einen breiteren Einblick in den Prozess mit einem einzigen Messumformer zu ermöglichen.

Bestätigen Sie, dass der Messumformer die Messart, das Signal, die Eingangsplatine oder -konfiguration sowie die Anforderungen an die Temperaturkompensations- und Kommunikationsanforderungen des Sensors unterstützt. Prüfen Sie die Kompatibilität mit Sensoren für Redoxpotenzial (ORP), konduktive Leitfähigkeit, induktive Leitfähigkeit (toroidal), spezifischen Widerstand (Resistivität), gelösten Sauerstoff, Chlor, Ozon oder Trübung.

Wählen Sie digitale Sensoren, wenn Diagnose, schnellere Konfiguration, vereinfachte Kalibrierung und Wartungseinblicke Priorität haben. Analogsensoren sind nach wie vor eine praktische Wahl für einfache Anwendungen oder bestehende Installationen, bei denen es auf Kompatibilität, Vertrautheit oder eine geringere Systemkomplexität ankommt.

4-20 mA für den Basis-Analogausgang, HART für digitale Diagnose über analoge Verdrahtung oder FOUNDATION Fieldbus oder PROFIBUS für digitale Anlagennetzwerke. Wählen Sie das Kommunikationsprotokoll basierend auf der Kompatibilität mit dem Leitsystem, der Alarmstrategie, dem Inbetriebnahme-Workflow, den Diagnoseanforderungen und den Wartungsanforderungen während der gesamten Lebensdauer aus.

Verwenden Sie einen Zweileiter-Messumformer mit Spannungsversorgung über den Messkreis, wenn verfügbare Messkreis-Spannungsversorgung und eine vereinfachte Installation Priorität haben. Verwenden Sie einen Vierleiter-Messumformer, wenn die Anwendung zusätzliche Ausgänge, Digitalanzeige-Funktionen, Relais, Unterstützung digitaler und analoger Sensoren oder erweiterte Kommunikationsoptionen erfordert.

Bewerten Sie die NEMA- oder IP-Gehäuseschutzart, den Gehäusewerkstoff, die Korrosionsbeständigkeit, den Umgebungstemperaturbereich, die Beständigkeit gegenüber Reinigungsprozessen (Washdown), die Montageausführung sowie die Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass der Messumformer für die Feld-, Schalttafel-, Rohr- oder Wandmontage in anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet ist.

Wählen Sie einen explosionsgeschützten Messumformer für Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen, wenn gemäß Bereichsklassifizierung, Gasgruppe und Temperaturklasse zugelassene Geräte erforderlich sind. Bestätigen Sie, dass der Messumformer der Standortklassifizierung, dem Sensortyp, den Messanforderungen, den Gehäuseanforderungen und den Kommunikationsausgängen entspricht, um einen sicheren, zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.