1. Einleitung​

2. Konfiguration

3. Hardwareinstallation

4. Elektroinstallation

5. Relaisschalter (Messumformerausgang Ausgangscode S)

6. Betrieb und Wartung

7. Fehlersuche und -beseitigung

8. Sicherheitsgerichtete Systeme (SIS)

A. Referenzdaten

B. Gerätetreiber (DD) Menübäume

C. Schnellservicetasten

Sicherheitsinformationen

warning

Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten. Um die Sicherheit von Personen und Systemen zu gewährleisten und eine optimale Produktleistung zu erzielen, sollten Sie sich vor der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts mit dem Inhalt vertraut machen.

Die Nichtbeachtung der Richtlinien für den sicheren Einbau und Service kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Der Messumformer muss von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften installiert werden. Verwenden Sie den Messumformer nur wie in der Betriebsanleitung angegeben. Andernfalls kann der Schutz des Messumformers beeinträchtigt werden.

Reparaturen, wie z. B. der Austausch von Komponenten, können die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und sind unter keinen Umständen zulässig. Unerlaubte Änderungen am Produkt sind strengstens untersagt, da sie die Leistung unbeabsichtigt und unvorhersehbar verändern und die Sicherheit gefährden können. Unzulässige Änderungen, die die Integrität der Schweißnähte und Flansche beeinflussen, wie zusätzliches Einbringen von Öffnungen, beeinträchtigen die Integrität und die Sicherheit. Nenndaten und Zulassungen des Gerätes sind nicht mehr gültig, wenn ein Produkt beschädigt oder ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Emerson modifiziert wurde. Für jede weitere Verwendung eines beschädigten oder eines ohne schriftliche Genehmigung modifizierten Gerätes übernimmt der Kunde allein die Verantwortung und die Kosten.

Explosionen

Explosionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Bei einer Installation mit Ex-Schutz/druckfester Kapselung die Messumformer-Gehäusedeckel nicht entfernen, wenn die Auswerteelektronik unter Spannung steht. Die Installation dieses Senders muss in Übereinstimmung mit den entsprechenden lokalen, nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Praktiken erfolgen. Überprüfen Sie die Ex-Zulassungen in  Rosemount 4051S Druckmessumformer - Kurzanleitung  bzgl. Einschränkungen in Verbindung mit der sicheren Installation. Bevor Sie einen Feldkommunikator in einer explosionsgefährdeten Umgebung anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Geräte in Übereinstimmung mit eigensicheren oder nicht zündfähigen Feldverdrahtungspraktiken installiert sind.

Prozessleckagen

Prozessleckagen können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Vor der Druckbeaufschlagung müssen die Prozessanschlüsse installiert und fest angezogen werden. Nicht während des Betriebs entfernen.

Stromschlag

Elektrische Schläge können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Kontakt mit Leitungsadern und Anschlussklemmen meiden. Elektrische Spannung an den Leitungen kann zu Stromschlägen führen. Vor der Verkabelung von Messumformern sicherstellen, dass die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist und die Leitungen zu allen anderen externen Spannungsquellen abgeklemmt wurden oder nicht unter Spannung stehen. Sicherstellen, dass die elektrische Verkabelung und die Isolation entsprechend Spannung, Temperatur und Umgebung geeignet ist.

Ersatzausrüstung

Die Verwendung von Ersatzgeräten oder Ersatzteilen, die nicht von Emerson zugelassen sind, kann die Druckhaltefähigkeit oder andere Sicherheitsfunktionen des Transmitters verringern und zu gefährlichen oder unsicheren Bedingungen führen.

Verwenden Sie nur von Emerson gelieferte oder zugelassene Bolzen, Ersatzgeräte oder andere Ersatzteile.

Schützen Sie das Innere des Senders bei abgenommener Abdeckung vor Verunreinigungen von außen, die über den Verschmutzungsgrad 2 hinausgehen.

warning

Physischer Zugriff

Unbefugtes Personal kann möglicherweise erhebliche Schäden und/oder Fehlkonfigurationen an den Geräten des Endbenutzers verursachen. Dies kann vorsätzlich oder unbeabsichtigt geschehen und man muss die Geräte entsprechend schützen.

Die physische Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms und ein grundlegender Bestandteil beim Schutz Ihres Systems. Beschränken Sie den physischen Zugriff durch unbefugte Personen, um die Assets der Endbenutzer zu schützen. Dies gilt für alle Systeme, die innerhalb der Anlage verwendet werden.

1. Einleitung​

1.1 Modellpalette

Diese Betriebsanleitung beschreibt die folgenden Rosemount 4051S Messumformer:

  • Rosemount 4051S Coplanar™ Druckmessumformer
    • Zur Messung von Differenz- und Überdruck bis 137,9 bar (2,000 psi).
    • Zur Messung von Absolutdruck bis 275,8 bar (4 000 psia)
  • Rosemount 4051S – Inline-Druckmessumformer
    • Zur Messung von Über- und Absolutdrücken bis 689,5 barg (10 000 psia).
  • Rosemount 4051SLT – Füllstandsmessumformer
    • Zur Messung von Drücken bis 20,7 bar (300 psi)
  • Rosemount 4051SF Differenzdruck-Durchflussmessgeräte (DP)
    • Zur Messung des Durchflusses in Leitungen mit Nennweiten von 1/2 bis 96 Zoll. (13 bis 2,438 mm).

1.2  Produkt Recycling/Entsorgung

Erwägen Sie das Recycling von Ausrüstung und Verpackung.

Entsorgung gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften.

2. Konfiguration

2.1 Übersicht über die Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zu Tätigkeiten, die vor der Geräteinstallation, während der Inbetriebnahme und nach der Installation durchgeführt werden müssen.

Anweisungen zur Konfiguration mit den folgenden Methoden sind enthalten:

  • Kommunikationsgerät AMS Trex
  • HART®  Host, wie z. B. AMS Device Manager
  • AMS Device Configurator Bluetooth®  App
  • Schnellservicetasten

2.2 Systembereitschaft

Bei Verwendung von HART-basierten Leit- oder Asset-Management-Systemen die HART Fähigkeiten dieser Systeme vor der Inbetriebnahme und Installation des Messumformers bestätigen. Nicht alle Systeme können mit Geräten mit HART Version 7 kommunizieren.

  • Prüfen Sie, ob der neueste Gerätetreiber (DD/DTM™) auf den Systemen geladen ist, damit eine einwandfreie Kommunikation sichergestellt ist.
  • Laden Sie die neueste DD herunter unter Software & Drivers oder FieldCommGroup.org

2.3 Konfigurationstools

Richten Sie den Messumformer vor oder nach der Montage ein, indem Sie ihn wie in Abbildung 2-1 gezeigt an eine Stromversorgung und ein Konfigurationstool anschließen.

Den Messumformer vor oder nach der Installation konfigurieren. Um sicherzustellen, dass alle Komponenten des Messumformers vor der Installation ordnungsgemäß funktionieren, den Messumformer in der Werkstatt mit dem entsprechenden Kommunikationsgerät und der entsprechenden Stromversorgung konfigurieren.

Siehe Abbildung 2-1  für weitere Informationen zur Verdrahtung der Spannungsversorgung und zum Anschluss von Leitungen eines Kommunikationsgeräts.

4051S Manual - Power Supply and Communicator Wiring

Abbildung 2-1: Verkabelung von Stromversorgung und Handterminal

 

A. Spannungsversorgung
B. Widerstand
C. Erdung
D. Verkabelung des Handterminals

note

Sie benötigen den Widerstand nicht, wenn Sie auf eine der folgenden Arten angeschlossen sind:

  • AMS Trex (HART + power)
  • AMS Device Configurator Bluetooth®  App
  • Schnellservicetasten
Tabelle 2-1: Stromversorgung und Widerstand nach Handterminal Typ

AMS Device Manager

≥ 17,4 VDC

≥ 250 Ω

AMS Trex (HART®)

≥ 17,4 VDC

≥ 250 Ω

AMS Trex (HART + pwr)

Keine

Keine

AMS Device Configurator Bluetooth-App

11,5 VDC

Keine

Schnellservicetasten

11,5 VDC

Keine

Weitere detaillierte Informationen zu AMS Trex finden Sie unter  AMS Trex Device Communicator.

Es ist wichtig, dass die neuesten Gerätetreiber (DDs) in das Kommunikationsgerät geladen sind, damit der komplette Funktionsumfang genutzt werden kann.

2.4  Konfiguration

Jede einzigartige Anwendung des Rosemount 4051S kann unterschiedliche Schritte zur Inbetriebnahme und Konfiguration des Messumformers erfordern.

Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über die Verfahren zur Durchführung gängiger Konfigurationsaufgaben an Ihrem Messumformer.

note

Wenn entweder die Hardware  Sicherheit  Schalter oder der Software  Sicherheit  Einstellung Auf ON (Ein), kann der Sender nicht konfiguriert werden.

Vor dem Senden oder Anfordern von Daten, die den Messkreis stören oder den Ausgang des Messumformers verändern können, den Prozessmesskreis auf „Manuell“ umschalten.

note

Das Konfigurationsgerät zeigt ggf. eine entsprechende Aufforderung an. Die Bestätigung dieser Aufforderung setzt den Messkreis nicht automatisch auf Manuell. Sie müssen den Messkreis in einem eigenen Arbeitsschritt auf Manuelle Steuerung setzen.

2.5 Anwendungsspezifische Konfiguration

Mit der Durchflussratenkonfiguration können Sie eine Beziehung zwischen den Druckeinheiten und vom Anwender programmierten Durchflusseinheiten herstellen. Durch die Definition eines Drucks bei einer spezifischen Durchflussrate führt der Messumformer eine Quadratwurzelextraktion durch, um den Druckwert in einen linearen Durchflussraten-Ausgang umzuwandeln.

Fallback image

Die Konfiguration des Durchflusses beinhaltet die folgenden Parameter:

   

Durchflusseinheiten

Benutzerdefinierte Einheiten für Durchfluss

Eingegebene Durchflussrate

Durchflussrate nach Kundenangaben

Druck bei Durchflussrate 

Anwenderdefinierter Druck bei eingegebener Durchflussrate(1)

 

(1) Sie können das DP Flow Sizing and Selection Tool verwenden, um Ihnen zu helfen, die Beziehung zwischen Druck und Durchfluss herzustellen.

Durchfluss mittels Kommunikationsgerät konfigurieren

Verfahren

Gehen Sie zu Geräteeinstellungen → Ausgang → Durchfluss → Einrichtung → Durchfluss konfigurieren

Schleichmengenabschaltung konfigurieren

Es wird dringend empfohlen, die Schleichmengenabschaltung zu aktivieren, um einen stabilen Ausgang zu erhalten und Probleme aufgrund von Prozessrauschen bei geringem oder Null Durchfluss zu vermeiden.

Es gibt zwei wichtige Definitionen, um das Verständnis von Schleichmengenabschaltung zu erleichtern:

   

Druckabschaltwert             

Der Druck, bei dem das Feldgerät die Durchflussmessung stoppt. Wenn der gemessene Druck unter dem Druckabschaltwert liegt, berechnet das Gerät die Durchflussrate als Null.

Druckeinschaltwert

Der Druck, bei dem das Feldgerät mit der Messung des Durchflusses beginnt. Wenn der gemessene Druck über dem Einschaltwert liegt, beginnt das Gerät mit der Messung der Durchflussrate.

Schleichmengenabschaltung mit Kommunikationsgerät konfigurieren

Verfahren

Weiter zu  Geräteeinstellungen → Ausgang → Durchfluss → Einstellung → Schleichmengenabschaltung

Beispiel Konfiguration für Durchfluss

Verwenden Sie einen Differenzdruck Messumformer in Verbindung mit einer Messblende in einer Wasserdurchflussanwendung, bei der die Durchflussendwert-Durchflussrate 20 000 US Gallonen pro Stunde beträgt, mit einem Differenzdruck von 100 inH2O bei 68 °F. Die Druckabschalt- und Druckeinschaltwerte für den Schleichmengenabschaltung  werden auf 0,5 inH2O bei 68 °F eingestellt.

Basierend auf diesen Informationen würde die Konfiguration wie folgt aussehen:

Tabelle 2-2: Eingegebene Werte für das Konfigurationsbeispiel für die Durchflussrate

Durchflusseinheit

USGPH

Eingegebene Durchflussrate

20.000 USGPH

Druck bei Durchflussrate

100 inH2O bei 68 °F

Schleichmengenabschaltung

Abschaltmodus: Ein

Druckabschaltwert

0,5 H2O bei 68 °F

Druckeinschaltwert

0,5 H2O bei 68 °F

Abbildung 2-3: AMS Konfigurationsbildschirm für Durchflussrate Beispiel

Fallback image

2.6 Detaillierte Einstellung des Messumformers

Beim normalen Betrieb treibt der Messumformer den Ausgang in Abhängigkeit vom Druck zwischen dem unteren und oberen Abgleichpunkt. Wenn der Druck die Sensorgrenzwerte überschreitet oder wenn der Ausgang den unteren oder oberen Sättigungswert unter- bzw. überschreitet, wird der Ausgang auf den jeweiligen Sättigungswert beschränkt.

Der Rosemount Messumformer 4051S führt automatisch und fortlaufend Selbstdiagnose-Routinen durch. Wenn die Selbstdiagnose eine Störung entdeckt, wird der Ausgang vom Messumformer basierend auf der Position des Alarmschalters auf einen konfigurierten Alarmwert gesetzt.

Tabelle 2-3: Rosemount Alarm- und Sättigungswerte

Niedrig

3,9 mA

≤ 3,725 mA

Hoch

20,8 mA

> 22,5 mA

Tabelle 2-4: Namur-konforme Alarm- und Sättigungswerte

Niedrig

3,8 mA

≤ 3,575 mA

Hoch

20,5 mA

> 22,5 mA

Tabelle 2-5: Kundenspezifische Alarm- und Sättigungswerte

Niedrig

3,67 - 3,90 mA

3,57 mA – 3,80 mA

Hoch

20,1–22,9 mA

20,2 mA – 23,0 mA

  • Der Niedrigalarmwert muss mindestens 0,1 mA unter dem niedrigen Sättigungspegel liegen.
  • Der hohe Alarmpegel muss 0,1 mA höher als der hohe Sättigungswert sein

Zugehörige Informationen
Alarmschalter verschieben

Alarm- und Sättigungswerte mit einem Kommunikationsgerät konfigurieren

Verfahren

Weiter zu Geräteeinstellungen → Einrichtungsübersicht → Alarm- und Sättigungswerte → Alarm- und Sättigungswerte konfigurieren.

Fallback image

2.7 Konfiguration mit Bluetooth® Wireless-Technologie

Verfahren

 

1. Starten Sie den AMS Device Configurator.
AMS Device Configurator für Emerson Feldgeräte

 

2. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

 

3. Geben Sie beim ersten Anschluss die Eindeutige Kennung (UID)  und Schlüssel  für das ausgewählte Gerät ein und wählen Sie die entsprechende Rolle aus.

 

4. Wählen Sie oben links das Menüsymbol aus, um zum gewünschten Gerätemenü zu navigieren.

Bluetooth® Unique Identifier (UID) und Schlüssel

Das  UID  ist die Identifikationsnummer, die eindeutig für das Bluetooth-Funkgerät auf dem Gerät verfügbar ist.

Das  UID  wird angekündigt, wenn die Bluetooth-Funktionalität auf der Ausgangsplatine aktiviert ist. Der Schlüssel ist der erforderliche Hauptschlüssel für den Zugriff auf das Gerät. Die Informationen sind nur auf den Kennzeichnungen verfügbar, die sich wie in Abbildung 2-10 gezeigt befinden. Emerson behält keine Kopien dieser
Informationen.

Sie finden die UID und den Schlüssel an den folgenden Orten:

  • Am Gerät angebrachtes Einweg-Papierschild
  • Schild im Deckel des Anschlussklemmenblocks
  • Schild auf der Display-Einheit

Abbildung 2-10: Bluetooth-Sicherheitsinformationen

Fallback image

2.8 Übersicht über die Diagnose

Die Diagnosefunktion des Rosemount 4051S Druckmessumformers bietet dem Bediener eine Methode zur proaktiven Identifizierung und Warnung vor allgemeinen Prozessstörungen.

note

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Diagnose- und Servicefunktionen werden üblicherweise nach der Feldmontage durchgeführt.

Das Aktivieren dieser Funktionen reduziert das Potenzial einer Prozessunterbrechung oder eines Ausfalls, was ein Sicherheitsproblem darstellen oder Umweltschäden verursachen könnte. Die Diagnosealarme sind aus mehreren Quellen verfügbar, einschließlich aller Asset Management Systeme. Diese Diagnosefunktionen bieten über die Prozessvariable hinaus Einblick in die Prozesse, die vom Bediener unterstützt werden. Dieser Abschnitt enthält Übersichten über jede Diagnose sowie die Schritte für die Konfiguration.

Sie können die Integrität des Messkreises Diagnose verwenden, um Probleme zu erkennen, die die Integrität des Messkreises gefährden könnten.

Hier einige Beispiele:

  • Wasser dringt in das Gehäuse mit den Kabelanschlüssen ein und kommt mit den Anschlussklemmen in Kontakt
  • Eine instabile Spannungsversorgung nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer
  • Starke Korrosion der Anschlussklemmen

Diese Technologie basiert auf der Voraussetzung, dass der Stromkreis nach der Installation und nach dem Einschalten des Messumformers eine Basiskennlinie aufweist, die auf eine ordnungsgemäße Installation hinweist. Wenn die Messumfromer-Anschlussspannung von der Basiskennlinie abweicht und außerhalb des vom Anwender konfigurierten Schwellenwertes liegt, kann der Messumformer einen HART-Status-Alarm oder einen Analogausgangs-Alarm generieren.

Um die Diagnose zu verwenden, müssen Sie zunächst die Basiskennlinie des elektrischen Mess-/Regelkreises nach der Installation des Messumformers erstellen.

Die Kennlinien des Mess-/Regelkreises werden während der Konfiguration automatisch charakterisiert. Dadurch wird ein lineares Verhältnis für die erwarteten Werte der Spannung an den Anschlussklemmen und den Betriebsbereich von 4-20 mA hergestellt.

Siehe Abbildung 2-11.

4051S Manual - Baseline Operating Region

Abbildung 2-11: Basiskennlinie-Betriebsbereich

 

A. Spannung an den Anschlussklemmen

B. 4 mA

C. Ausgangsstrom

D. 20 mA

Emerson versendet den Messumformer mit  Integrität des Messkreises  Diagnose aus ist die Voreinstellung, ohne dass eine Charakterisierung des Mess-/Regelkreises durchgeführt wurde. Nach der Installation und dem Einschalten des Messumformers müssen Sie die Messkreisintegritätsdiagnose konfigurieren, die eine Charakterisierung des Messkreises durchführt, damit die Diagnose funktioniert.

Wenn Sie die Schritte zum Konfigurieren der Integrität des Messkreises abgeschlossen haben, prüft der Messumformer, ob der Messkreis über ausreichend Leistung für den ordnungsgemäßen Betrieb verfügt. Danach steuert der Messumformer den Analogausgang auf 4 mA und auf 20 mA, um so die Basiskennlinie festzulegen und die maximal zulässige Abweichung der Spannung an den Anschlussklemmen zu ermitteln. Geben Sie anschließend einen Sensitivitätswert mit dem Namen   ein. Spannungs-Abweichungsgrenze, und es wird geprüft, ob der Wert gültig ist.

Nachdem Sie den Messkreis charakterisiert und die  Spannungsabweichungsgrenze festgelegt haben, beginnt die Diagnose  Integrität des Messkreises, den Stromkreis aktiv auf Abweichungen von der Basiskennlinie zu überwachen. Wenn sich die Spannung im Verhältnis zum erwarteten Basiswert verändert hat und die konfigurierte Spannungsabweichungsgrenze überschreitet, kann der Messumformer je nach Auswahl während der Konfiguration einen HART-Statusalarm oder einen Analogausgangsalarm erzeugen.

note

Die Diagnosefunktion Integrität des Messkreises des Rosemount 4051S Druckmessumformers überwacht und erkennt Änderungen der Klemmenspannung im Vergleich zu den erwarteten Werten, um so häufig auftretende Störungen zu erkennen. Es ist nicht möglich, alle Arten der elektrischen Störungen des 4-20-mA-Ausgangs vorherzusehen und zu erkennen. Aus diesem Grund kann Emerson keine absolute Gewähr oder Garantie übernehmen, dass die Diagnose der Integrität des Messkreises akkurat Störungen unter allen Umständen erkennt.

Klemmenspannung

Dieses Feld zeigt die aktuelle Klemmenspannung in Volt an.

Die Klemmenspannung ist ein dynamischer Wert und steht in direktem Zusammenhang mit dem Wert für den mA-Ausgang.

Spannungs-Abweichungsgrenze

Setzen Sie die  Spannungs-Abweichungsgrenze  groß genug, dass erwartete Spannungsänderungen nicht zu falschen Störungen führen.

4051S Manual - Voltage Deviation Limit

Abbildung 2-12: Spannungsabweichungsgrenze

 

A. Spannungsabweichungsgrenze

B. Klemmenspannung

C. Alarm

note

Änderungen im Messkreis

Signifikante Änderungen im Mess-/Regelkreis können die HART® Kommunikation beeinträchtigen oder verhindern, dass die Alarmwerte erreicht werden. Aus diesem Grund kann Rosemount keine absolute Gewähr oder Garantie dafür übernehmen, dass der korrekte  Fehler alarm (HOCH oder NIEDRIG) vom Host-System zum Zeitpunkt der Meldung erkannt wird.

Widerstand

Dieser Wert ist der berechnete Widerstand des Stromkreises (in Ohm), der während der Stromkreischarakterisierung gemessen wurde.

Änderungen des Widerstands können durch Änderungen im physischen Zustand der Messkreisinstallation hervorgerufen werden. Die Werte für die aktuelle und die vorherige Basiskennlinie können verglichen werden, um die Änderung des Widerstands im Laufe der Zeit zu ermitteln.

Spannungsversorgung

Dieser Wert ist die berechnete Versorgungsspannung des Stromkreises (in V), die während der Stromkreischarakterisierung gemessen wurde.

Änderungen dieses Wertes können aufgrund der reduzierten Leistung der Spannungsversorgung auftreten. Die Werte für die aktuelle und die vorherige Basiskennlinie können verglichen werden, um die Veränderung der Stromversorgung im Laufe der Zeit zu ermitteln.

Benachrichtigungsmodus für Integrität des Messkreises

Bei der Konfiguration der Integrität des Messkreises kann einer von drei verschiedenen Benachrichtigungsmodi ausgewählt werden.

  • Diagnose deaktivieren
  • HART® Statusalarm
  • Analogausgangs-Alarm

Die Einstellung "HART Status Alert" löst einen nicht selbsthaltenden Alarm aus. Das heißt, wenn die Spannungsabweichung wieder innerhalb der eingestellten Spannungs-Abweichungsgrenze liegt, wird der Alarm aus den aktiven Alarmen gelöscht. Das Ereignis wird jedoch weiterhin im Diagnose Protokoll aufgezeichnet.

Hinweis
Die Integrität des Messkreises muss nach der Erstinstallation des Messumformers oder nach einer bewussten Änderung der Kennlinien des Messkreises konfiguriert werden. Emerson empfiehlt die Diagnose der Integrität des Messkreises nicht für Messumformer, die im Multidrop-Modus betrieben werden. Beispiele hierfür sind:

  • Änderung des Spannungsversorgungspegels oder des Messkreiswiderstands des Systems
  • Änderung des Anschlussklemmenblocks am Messumformer
  • Wireless THUM™ Adapter an der Auswerteelektronik anbringen
Fallback image

Diagnose der Integrität des Messkreises mit einem Kommunikationsgerät konfigurieren

 

Voraussetzungen

 

Der Messumformer muss in einem aktiven laufenden Prozess installiert sein, um die Diagnose erfolgreich konfigurieren zu können. Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass sich das Gerät in diesem Zustand befindet.

 

Verfahren

 

1. Gehen Sie zu  Diagnose → Alarme → Messkreisintegritätsdiagnose → Messkreisintegrität konfigurieren

 

2. Nachdem die Messkreischarakterisierung abgeschlossen ist, geben Sie die gewünschte Spannungs-Abweichungsgrenze ein.

 

3. Wählen Sie einen Benachrichtigungsmodus:

  • Diagnose deaktivieren
  • HART® Statusalarm
  • Analogausgangs-Alarm


4. Sobald die Diagnose konfiguriert ist, können Sie den Meldungsmodus und denSpannungsabweichungsgrenzwert anpassen.

2.9 Messumformertests durchführen

Wenn die Elektronikplatine des Messumformers, das Sensormodul oder das Display repariert oder ausgetauscht wurde, überprüfen Sie den Alarmwert, bevor Sie den Messumformer wieder in Betrieb nehmen. Dies ist nützlich, um die Reaktion des Leitsystems auf einen Messumformer im Alarmstatus zu testen und so sicherzustellen, dass das Leitsystem einen aktivierten Alarm erkennt.

Um die Alarmwerte des Messumformers zu überprüfen, führen Sie einen Messkreistest durch und setzen dabei den Messumformerausgang auf den Alarmwert.

2.10 Burst-Betriebsart konfigurieren

Der Burst-Modus ist mit dem Analogsignal kompatibel. Da das HART® Protokoll eine simultane digitale und analoge Datenübertragung bietet, kann der analoge Wert andere Geräte im Messkreis ansteuern, während das Leitsystem digitale Informationen empfängt.

Der Burst-Modus gilt nur für die Übertragung dynamischer Daten und beeinflusst nicht die Art und Weise, wie auf andere Messumformer-Daten zugegriffen wird. Sofern aktiviert, kann der Burst-Modus jedoch die Geschwindigkeit der Kommunikation nicht dynamischer Daten an den Host um bis zu 50 % herabsetzen.

Der Messumformer greift über die normale Abfrage/Antwort-Methode der HART Kommunikation auf andere Informationen als die dynamischen Messumformer-Daten zu. Ein Kommunikationsgerät oder das Steuerungssystem kann jede der Informationen abfragen, die normalerweise verfügbar sind, während sich der Sender im Burst-Modus befindet. Zwischen jeder Nachricht, die der Messumformer sendet, gibt es eine kurze Pause, die es dem Kommunikationsgerät ermöglicht, eine Abfrage zu starten.

Optionen für den Nachrichteninhalt:

   

Bef 1

Primärvariable lesen

Bef 2

Prozent vom Messbereich/Strom lesen

Bef 3

Dynamische Variable und Messkreisstrom auslesen

Bef 9

Gerätevariablen mit Status lesen

Bef 33

Gerätevariablen lesen

Bef 48          

Zusätzlichen Gerätestatus lesen

Triggermodusoptionen:

  • Kontinuierliches
  • Steigend
  • Fallend
  • Im Fenster
  • Bei Änderung

Hinweis
Sie können sich auch für die Verwendung der erweiterten Burst-Modus-Funktion entscheiden.

note

Informationen bezüglich der jeweiligen Anforderungen für die Burst-Betriebsart sind beim Hersteller des Hostsystems erhältlich.

Burst-Modus mit einem Kommunikationsgerät konfigurieren

Verfahren

Gehen Sie zu Geräteeinstellungen → Ausgang (oder Kommunikation) → HART → Burst-Modus-Konfiguration

2.11  Verwendung der Ansprechzeit des Hochgeschwindigkeitssensors (Option P6)

Die Hochgeschwindigkeit  Option ist mit Optionscode P6 verfügbar. Diese Option ändert die Ansprechzeit des Druckmessumformers auf 40 ms.

Die Gesamt-Update-Rate ist abhängig von Dämpfung -Einstellungen und davon, ob die Kommunikation über Analog oder HART® erfolgt.

3. Hardwareinstallation

3.1 Übersicht

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Installation der Rosemount Modellreihe 4051S mit HART® Protokoll.

Emerson liefert die Rosemount 4051S Druckmessumformer Schnellstartanleitung mit jedem Druckmessumformer, um grundlegende Installations-, Verdrahtungs- und Inbetriebnahmeverfahren bereitzustellen.

Bemaßte Zeichnungen für jede Variante des 4051S Druckmessumformers und jede Montagekonfiguration sind in den Typ-1-Zeichnungen enthalten.

Hinweis
Die folgenden Abschnitte enthalten Installationsanweisungen für viele optionale Funktionen. Befolgen Sie die Anweisungen eines Abschnitts nur, wenn der zu installierende Messumformer mit den beschriebenen Funktionen ausgestattet ist.

Zugehörige Informationen
Druckmessumformer demontieren
Wiederzusammenbauverfahren

3.2 Besondere Hinweise

Die Messgenauigkeit hängt von der korrekten Installation des Messumformers und der Impulsrohre ab. Den Messumformer nahe zum Prozess montieren und die Rohrleitungen möglichst kurz halten, um eine hohe Genauigkeit zu erreichen. Beachten Sie dabei die Anforderungen an einen einfachen Zugang, die Sicherheit des Personals, eine praktische Kalibrierung vor Ort und eine geeignete Umgebung für den Messumformer. Installieren Sie den Druckmessumformer so, dass Vibrationen, Stöße und Temperaturschwankungen minimiert werden.

3.3 Installationsverfahren

Montieren Sie die Prozessflansche mit ausreichend Platz für die Prozessanschlüsse. Aus Sicherheitsgründen die Ablass-/Entlüftungsventile so anordnen, dass das Prozessmedium bei Benutzung der Entlüftungen von möglichem menschlichen Kontakt weggerichtet ist. Weiterhin berücksichtigen Sie das Erfordernis eines Prüf- oder Kalibriereingangs.

4. Elektroinstallation

4.1 Übersicht

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Installation der Messumformer Rosemount 4051S.

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer Schnellstart-Leitfaden wird mit jedem Druckmessumformer geliefert und beschreibt Rohrleitungsteile, Verdrahtungsverfahren und Basiskonfiguration für die Erstinstallation.

4,2  LCD-Display installieren

Emerson liefert die bestellten Druckmessumformer mit der Option für grafische LCD-Anzeige mit installierter Anzeige.

So installieren Sie die LCD-Anzeige an einem vorhandenen Druckmessumformer:

Voraussetzungen

Kleiner Instrument-Schraubendreher

Verfahren

Die Steckverbinder der gewünschten Anzeige sorgfältig am Steckverbinder der Elektronikplatine ausrichten.
Wenn die Steckverbinder nicht ausgerichtet werden können, sind Anzeige und Elektronikplatine nicht kompatibel.

4051S Manual - LCD Display Assembly

Abbildung 4-1: LCD-Anzeige-Baugruppe

 

A. Verbindungsstifte
B. Anzeiger
C. Schneller Service Tasten
D. Deckel

Anzeige drehen

Bei Bedarf kann die grafische LCD-Anzeige mit Software in 90°-Schritten gedreht werden.

Sie können mit jedem Konfigurationstool oder mit den Schnellservicetasten auf diese Funktion zugreifen.

4,3  Einstellung der Messumformer Sicherheit

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sicherheit zu verwalten:

  • Hardware-Sicherheitsschalter
  • Software-Sicherheitsschalter
4051S Manual - Electronics Board

Abbildung 4-2: Elektronikplatine

 

A. Schreibschutz-Schalter
B. Alarmschalter

Sie können den Sicherheitsschalter aktivieren, um Änderungen an den Konfigurationsdaten des Messumformers zu verhindern.

Wenn Sie den Sicherheit Schalter auf Gesperrt stellen, lehnt der Messumformer alle Konfigurationsanfragen ab, die über HART®, Bluetooth® oder Quick Service Tasten gesendet werden, und er ändert die Konfigurationsdaten nicht.

Siehe Abbildung 4-2  für die Lage des Sicherheit Schalters.

Verfahren

1, Wenn der Messumformer montiert ist, den Messkreis sichern und die Spannungsversorgung unterbrechen.

warning

Explosionen

Explosionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Bei einer Installation mit Ex-Schutz/druckfester Kapselung die Messumformer-Gehäusedeckel nicht entfernen, wenn die Auswerteelektronik unter Spannung steht.

2. Den Gehäusedeckel entfernen, der den Feldanschlussklemmen gegenüberliegt.

warning

In explosionsgefährdeten Atmosphären die Gehäusedeckel des Geräts nicht entfernen, wenn der Stromkreis unter Spannung steht.

3.  Schieben Sie den Schalter mit einem kleinen Schraubendreher in die Verriegelungsposition.

4.  Den Messumformer-Gehäusedeckel wieder anbringen.
Um die Ex-Schutz-Anforderungen zu erfüllen, den Deckel so fest anziehen, dass zwischen Deckel und Gehäuse kein Abstand mehr vorhanden ist.

4,4  Alarmschalter verschieben

Es gibt einen Alarm Schalter auf der Elektronikplatine, mit dem festgelegt wird, ob der Messumformer im Alarmzustand auf den konfigurierten Hoch- oder Niedrigwert fährt.

Die Anordnung des Anschlusses ist in Abbildung 4-2 dargestellt.

Verfahren

1. Messkreis auf „Manuell“ umschalten und die Spannungsversorgung unterbrechen.

warning

Explosionen

Explosionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Bei einer Installation mit Ex-Schutz/druckfester Kapselung die Messumformer-Gehäusedeckel nicht entfernen, wenn die Auswerteelektronik unter Spannung steht.

2.  Den Messumformer-Gehäusedeckel entfernen.

3.  Den Schalter mit einem kleinen Schraubendreher in die gewünschte Position schieben.

4. Messumformerverkleidung wieder anbringen.

warning

Der Deckel muss vollständig geschlossen sein, damit die Ex-Schutz Anforderungen erfüllt sind.

Gehäusedeckel-Sicherungsschraube montieren

Bei Messumformergehäusen mit einer Deckel-Sicherungsschraube die Schraube erst nach der Verdrahtung und dem Einschalten des Messumformers montieren.

Die Sicherungsschraube für die Verkleidung dient der Sicherung, damit die Messumformerverkleidung in Umgebungen für druckfeste Kapselung nicht ohne Werkzeuge entfernt werden kann.

4051S Manual - Cover Jam Screw

Abbildung 4-3: Gehäusedeckel-Sicherungsschraube

 

A. Gehäusedeckel-Sicherungsschraube

Verfahren

1. Sicherstellen, dass die Gehäusedeckel-Sicherungsschraube ganz in das Gehäuse eingeschraubt ist.

2. Den Messumformer-Gehäusedeckel installieren und prüfen, ob er dicht mit dem Gehäuse abschließt.

3. Die Sicherungsschraube mit einem M4 Sechskantschlüssel so weit lösen, bis sie die Messumformerverkleidung berührt.

4.  Die Sicherungsschraube weitere 1/2 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Gehäusedeckel zu sichern.

note

Ein zu hohes Anzugsdrehmoment kann zum Ausreißen des Gewindes führen.

5.  Sicherstellen, dass der Gehäusedeckel nicht entfernt werden kann.

4.5 Elektrische Anforderungen

warning

Stromschlag

Elektrische Schläge können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Sicherstellen, dass der elektrische Anschluss gemäß nationaler und lokaler Vorschriften für die Elektroinstallation vorgenommen wird.

Die Signalleitungen nicht zusammen mit Stromleitungen in einem offenen Kabelkanal oder einem Schutzrohr und nicht in der Nähe von Starkstromgeräten verlegen.

note

Beschädigung am Messumformer

Alle Kabeldurchführungen müssen abgedichtet werden, da der Messumformer durch Ansammlung übermäßiger Feuchtigkeit beschädigt werden kann.

Den Messumformer so montieren, dass das Elektronikgehäuse nach unten weist, um den Flüssigkeitsabfluss zu gewährleisten. Um die Ansammlung von Feuchtigkeit im Gehäuse zu vermeiden, verlegen Sie die Leitungen so mit einer Abtropfschlaufe, dass das unterste Niveau tiefer als die Kabeldurchführungen und das Messumformergehäuse liegt.

Abbildung 4-4 zeigt empfohlene Schutzrohrverbindungen.

Abbildung 4-4: Installationsdiagramme des Kabelschutzrohrs

Fallback image

A. Mögliche Positionen des Kabelschutzrohrs
B. Dichtmittel
C. Falsch

5.  Relaisschalter (Messumformer-Ausgangscode S)

Der Rosemount 4051S Druckmessumformer unterstützt zwei integrierte Hochspannungs- und Hochstrom-Einpolige Umschalter (SPDT), die direkt an den Messumformer angeschlossen werden. Der integrierte Relaisschalter übernimmt den herkömmlichen Druckrelaisschalter und bettet ihn in den Messumformer ein.

Am 4051S befinden sich die Relaisschalter in den Messumformer-Anschlussklemmen. Verwenden Sie die Prozessalarm Funktion zur Konfiguration der Relais, die durch die Messung des Messumformers gesteuert werden.

Je nach Verdrahtung des Relais wird dadurch der Stromkreis einer angeschlossenen Leistungslast unterbrochen oder geschlossen. Jedes der beiden Relais verfügt über eine normal geschlossene (NC) Klemme, eine normal geöffnete (NO) Klemme und eine gemeinsame (COM) Klemme. Es gibt eine positive und negative Einspeiseklemme, die den Schalter separat von der positiven und negativen Einspeiseklemme versorgt, die den Druckmessumformer versorgt.

Die folgenden Abschnitte enthalten weitere Informationen zur Bedienung, Verdrahtung und Konfiguration des Schalters.

Zugehörige Informationen
Relais Wartung und Betrieb (mit Ausgangsprotokoll Code S)

5,1  Komponenten des Relais-Anschlussklemmenblocks

Wenn Sie den Rosemount 4051S Druckmessumformer mit Relaisschaltern bestellen, wird dieser mit einem anderen Anschlussklemmenblock als der Standardmessumformer geliefert.

Die beiden Relaisschalter sind direkt in den Anschlussklemmenblock integriert, wie in Abbildung 5-1 gezeigt.

 

4051S Manual - Relay Terminal Block

Abbildung 5-1: Relais-Klemmenblock

 

A. Einspeiseklemmen
B. Gemeinsame Klemme für Relaisschalter 1
C. Normal geschlossene Klemme für Relaisschalter 1
D. Normal geöffnete Klemme für Relaisschalter 1
E. Gemeinsame Klemme für Relaisschalter 2
F. Öffneranschluss für Relaisschalter 2
G. Normale geöffnet-Klemme für Relaisschalter 2
H. Einspeiseklemmen des Messumformers

5.2  Funktionsweise von Relaisschaltern

Dieser Abschnitt erläutert die interne Funktionsweise der Relaisschalter am Rosemount 4051S Druckmessumformer.

Der Schalter ist ein elektromechanisches Relais, das aus drei Klemmen besteht: gemeinsamer Anschluss (COM), normal geschlossen-Klemme (NC) und normal geöffnet-Klemme (NO). Der Schalter ist immer an COM angeschlossen und entweder an NC oder NO.

Wenn der Schalter nicht mit Strom versorgt wird oder keine Anschlüsse hat, schaltet er in seinen „Out-of-the-box“-Zustand. Dies ist auch der Zustand, in den er bei einem Stromausfall zurückkehrt. In diesem Zustand befindet sich der physikalische Schalter zwischen der COM- und der NC-Klemme. Darüber hinaus bestimmt die Konfiguration des Schalters während eines aktiven Alarms die konfigurierte Position im ausgeschalteten Zustand.

Fallback image

Wenn der Schalter mit Spannung versorgt wird, befindet er sich zwischen COM und der vom Anwender konfigurierten Klemme, entweder NO oder NC. Basierend auf den konfigurierten Prozessalarmen teilt der Messumformer dem Schalter mit, wann er zwischen Aus und Aktiviert umschalten muss.

Fallback image

Die drei Zustände, in denen sich der Schalter befinden kann, sind:

   

Normaler Betriebszustand

Dies bezieht sich auf den Zustand, in dem sich das Relais befindet, wenn der Prozessalarm nicht ausgelöst wird. Dieser Zustand wird über die Prozessalarm Konfiguration vom Benutzer definiert.

Alarmzustand

Dies bezieht sich auf den Zustand, in den das Relais übergeht, wenn der  Prozessalarm  ausgelöst wird. Dieser Zustand wird über die Prozessalarm Konfiguration vom Benutzer definiert.

Fehlerzustand

Dies bezieht sich auf den Zustand, in den das Relais wechselt, wenn ein Alarmverhalten ausgelöst wird. Dieser Zustand ist immer COM zu NC.

5.3 Relaisverdrahtung

note

Aufgrund der Hochspannungsfähigkeiten des Relaisschalters stellt Emerson eine Abdeckung für die Anschlussklemmen bereit.

Fallback image

Wenn sich der Schalter im Fehlerzustand befindet, ist er immer zwischen den Anschlussklemmen Common (COM) und Normally Closed (NC) verbunden. Die Art und Weise, wie der Relaiskreis verdrahtet ist, bestimmt, wie er arbeitet, wenn sich der Schalter im Fehlerzustand befindet. Wenn die Adern an COM und NC angeschlossen sind, ist der Stromkreis im Fehlerzustand geschlossen. Wenn die Drähte an COM und NO angeschlossen sind, ist der Stromkreis im Fehlerzustand unterbrochen. Hieraus ergeben Sie die Begriffe Öffner und Schließer . Die Anschlussklemmen, an die die Adern angeschlossen werden, bestimmen, ob der Stromkreis im Fehlerzustand offen oder geschlossen ist. Die folgenden Abbildungen sind Beispiele für die Relaisverdrahtung für normal geöffnet vs. normal geschlossen mit versorgter Last. Die Verdrahtung zwischen der Auswerteelektronik und dem Gerät ist grün.

Abbildung 5-2: Normal geöffnet Verdrahtung (links) und Normal geschlossen Verdrahtung (rechts)

Fallback image

Sie können sehen, dass die Schleife im Fehlerzustand offen ist, wenn sie an COM und NO verdrahtet ist, und dass die Schleife im Fehlerzustand geschlossen ist, wenn sie an COM und NC verdrahtet ist.

Wichtig
Aus diesem Grund werden die COM- und NO-Anschlussklemmen verwendet, wenn das Relais als Steuergerät verwendet wird, wenn der Stromkreis im Falle eines Schalterausfalls ausgeschaltet werden soll.

5.4 Relaisversorgung

Die Relaisschalter müssen durch eine vom Messumformer getrennte Spannungsversorgung versorgt werden.

Wie in Abbildung 5-3 gezeigt, gibt es separate Anschlussklemmen für die Relaisstromversorgung. Die Versorgung der Relais muss in der Lage sein, die elektromechanischen Relaisspulen beider Schalter ausreichend anzutreiben, um diese zu aktivieren. Bei Gleichspannungsversorgung müssen an den Anschlussklemmen Polarität beachtet werden. Bei Verwendung von Wechselstrom besteht keine Polaritätsempfindlichkeit.

  • Die Spannung des Messumformers beträgt 11,5 bis 42,4 VDC.
  • Die Relaisspannung beträgt 21,5 bis 60 VDC oder 20 bis 264 VAC bei 50,60 Hz.
  • Der Strom der Relaisleistung beträgt 5 A max. Widerstandslast und 3,5 A max. induktive Last.

Tabelle 5-1 zeigt die Anforderungen an den Laststrom von Relais 1 und Relais 2.

 

Tabelle 5-1: Relaisleistung

Fallback image
warning

Ein zweipoliger Ein-/Ausschalter muss installiert werden, um das sichere Abschalten der Spannungsversorgung zu ermöglichen. Den Schalter so nah wie möglich an den Druckrelaisschalter setzen. Den Schalter frei von Hindernissen halten. Der DPST-Schalter muss gekennzeichnet sein, um darauf hinzuweisen, dass er die Abschaltvorrichtung für die Spannungsversorgung des Leistungsrelaisschalters ist.

Abbildung 5-3: Relaisschalter

Fallback image

5,5   Relaiskonfiguration

Wenn Sie Wechselstrom an die RLYPWR-Klemmen verdrahten, verwenden Sie eine Sicherung und optional einen zweipoligen Ein-/Ausschalter (DPST).

Der externe DPST-Schalter in Abbildung 5-3 ist ein optionaler lokaler Trennschalter (vom Kunden gestellt).

Zur Anzeige der Relaiskonfiguration gehen Sie zu Diagnose → Alarme → Relais/Prozessalarm 1 oder Relais/Prozessalarm 2 → Prozessalarm konfigurieren.

Fallback image

Verfahren

 

1. Wählen Sie die Methode Prozessalarm konfigurieren im Gerätetreiber (DD) des Messumformers.

 

2. Wählen Sie entweder Relais- und HART-Statusalarm oder Relais- und Analogausgangsalarm für den Meldungsmodus unter Geräte-Setup.
Der DD führt durch das Relais-Setup.

 

3. Wählen Sie aus, welche Variable der Prozessalarm zusammen mit dem Alarmwert überwachen soll und ob der Status „Über der hohen Seite“, „Innerhalb des Fensters“, „Außerhalb des Fensters“ oder „Unter der niedrigen Seite“ ist.
Abhängig von der ausgewählten Option die Alarmwerte für Hoch und Niedrig einstellen. Wenn Sie Innerhalb des Fensters oder Außerhalb des Fensters auswählen, müssen Sie die Alarmwerte für Hoch und Niedrig einstellen.

 

4.  Auswählen Position während des Alarms.
Dies ist die Stellung des Schalters während eines aktiven Alarms. Dies teilt der Software mit, ob der Schalter im Alarmzustand aktiviert (zwischen Common (COM) und normal geöffnet (NO)) oder stromlos (zwischen COM und normal geschlossen (NC)) sein soll. Die Einstellung der Schalterposition bestimmt, ob der Stromkreis während eines Alarms offen oder geschlossen ist, dies hängt jedoch auch von der Verdrahtung der Verbindung zum Relais ab. Wenn das Relais zum Beispiel mit COM und NO verdrahtet ist, schließt das Relais beim Schalten des Messumformers den Messkreis und versorgt das von Ihnen gesteuerte Gerät mit dem Relais.

 

5.  Richten Sie entweder eine Totzone  oder Zeitverzögerung ein.

  • Das Totzone  bezieht sich auf die Angabe des Bereichs vom Alarmwert, in dem keine Aktion ausgeführt wird. Wenn Sie z. B. die HART-Alarm  bis 100 inH2O und der Totzone  20 inH2O ist, wird der Alarm bei 100 inH2O ausgelöst, aber der Messumformer kehrt erst wieder zu den Betriebsbedingungen zurück, wenn er 80 inH2O erreicht.
  • Das Zeitverzögerung  ist die Zeitspanne, die der Alarm aktiv sein muss, bevor das Gerät den Alarm ausgibt.


6.  Zusätzlich zur Konfiguration Prozessalarme können Sie das Relais auch so einstellen, dass sein Status auf dem Display des Messumformers angezeigt wird. Zur Konfiguration des Messumformer-Displays gehen Sie zu Device Settings → Display. Wählen Sie dann das Relais aus, das Sie im Sekundärbereich anzeigen möchten.

note

Wenn zwei Schalter gleichzeitig verwendet werden, erfolgt das physikalische Schalten nicht gleichzeitig, falls die Prozessalarme signalisieren, dass beide Schalter gleichzeitig aktiviert werden.

5.6 & nbsp; Inbetriebnahme eines Messumformers mit Relaisschaltern

Bei der aktiven Verwendung von Relaisschaltern muss die Reihenfolge der Konfiguration, Verdrahtung und Spannungsversorgung von Messumformer und Relais berücksichtigt werden.

Abhängig von der Relaiskonfiguration und Verdrahtung erhält das relaisgesteuerte Gerät ggf. Spannung, oder der Messumformer gibt frühe Alarme oder Warnungen aus. Um frühe Alarme oder Warnungen zu vermeiden, ist es wichtig, den Messumformer nach dem Einschalten der Relais mit Spannung zu versorgen. Zudem können unnötige Auslösungen vermieden werden, wenn sowohl Messumformer als auch Relais vor der Konfiguration der Relais mit Strom versorgt werden.

Zugehörige Informationen
Diagnosemeldungen

5.7 & nbsp; Funktionsbeispiele für Relaisschalter

Tabelle 5-2  beschreibt den gewünschten Status des Messkreises zwischen Relais und dem gesteuerten Gerät.

Wenn das gesteuerte Gerät beispielsweise in einem Fehlerstatus Ein, in einem Betriebsstatus Aus und in einem Alarmstatus Ein sein soll, würde die erste Zeile in Tabelle 5-2 verwendet werden.

4051S Manual - Relay Switch Operation Examples

Tabelle 5-2: Funktionsbeispiele für Relaisschalter

5.8 Relaistests

Siehe Relaiswartung und -betrieb (mit Ausgangsprotokollcode S) , um mehr über Relaisprüfungen und Abnahmeprüfungen zu erfahren.

5.9 Relais-Diagnose

Siehe Diagnosemeldungen für weitere Details zur Relais-Diagnose und zu den empfohlenen Maßnahmen zur Fehlersuche.

6. Betrieb und Wartung

6.1 Übersicht

note

Einstellung

Wenn ein Abgleich unsachgemäß oder mit ungenauen Geräten durchgeführt wird, kann dies die Leistung des Messumformers beeinträchtigen.

Emerson kalibriert Absolutdruck Messumformer im Werk.

Abgleichfunktionen justieren die Lage der Kennlinie der Werkscharakterisierung.

Emerson bietet Anweisungen zur Durchführung von Konfigurationsfunktionen wie folgt:

  • Kommunikationsgerät AMS Trex
  • AMS Device Manager
  • AMS Device Configurator Bluetooth-App®
  • Schnellservicetasten

6.3   Übersicht Einstellungsmöglichkeiten

Hinweis
Emerson kalibriert den Messumformer werkseitig vollständig. Emerson bietet eine optionale Feldkalibrierung, um den Anlagenanforderungen oder Industriestandards zu entsprechen.

Hinweis
Die Sensorkalibrierung ermöglicht es Ihnen, den vom Messumformer gemeldeten Druck (digitaler Wert) so anzupassen, dass er einem Drucknormal entspricht. Dabei kann die Druckabweichung kompensiert werden, um den Einfluss der Einbaubedingungen oder des statischen Drucks zu korrigieren. Emerson empfiehlt diese Korrektur.
Auch zur Kalibrierung des Druckbereichs (Druckspanne oder Verstärkungskorrektur) benötigen Sie genaue Druckstandards (Quellen), um eine komplette Kalibrierung zu ermöglichen.

Die komplette Kalibrierung des Messumformers besteht aus zwei Teilen: Sensorkalibrierung und Kalibrierung des Analogausgangs.

Kalibrierung des Sensors

Informationen zur Durchführung eines Sensorabgleichs oder digitalen Nullpunktabgleichs finden Sie unter Drucksignal abgleichen.

4–20 mA Ausgang einstellen

Führen Sie einen Ausgangsabgleich des 4-20-mA-Ausgangs mit einem Kommunikationsgerät durch

Bei Werkstatt-Einstellungen können Sie das Gerät für den gewünschten Betriebsbereich kalibrieren.

Einfache Anschlüsse an die Druckquelle ermöglichen eine komplette Kalibrierung an den vorgesehenen Betriebspunkten. Den Messumformer über den gewünschten Druckbereich laufen lassen, um den Analogausgang zu überprüfen.

note

Wenn ein Abgleich nicht korrekt oder mit ungenauen Betriebsmitteln ausgeführt wird, können sich die Leistungsmerkmale des Messumformers verschlechtern.

Sie können den Messumformer mit dem Befehl Werkseitigen Abgleich wieder abrufen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Bei Messumformern, die vor Ort montiert werden, ermöglichen Ventilblöcke die Nullpunktkalibrierung des Differenzdruckmessumformers mit der Nullpunktabgleichfunktion. Diese Einstellungen nach der Feldmontage eliminieren jegliche Druckabweichungen, die durch Einflüsse der Einbaulage (Einfluss der darüberliegenden Ölfüllung) und des statischen Drucks des Prozesses verursacht werden.

Festlegen der erforderlichen Abgleichungen:

Verfahren

1. Druck anlegen.

2. Prüfen Sie den digitalen Druckwert. Wenn der digitale Druck nicht dem angelegten Druck entspricht, führen Sie einen digitalen Nullpunktabgleich durch.

3. Vergleichen Sie den ausgegebenen Analogausgang mit dem Live-Analogausgang. Stimmen sie nicht überein, führen Sie einen Analogausgangsabgleich durch.

6.4 Abgleich des Drucksignals

Ein Sensorabgleich korrigiert die Druckabweichung und den Drucksignalbereich entsprechend eines Drucknormals.

Der obere Sensorabgleich korrigiert den Drucksignalbereich und der untere Sensorabgleich (Nullpunktabgleich) korrigiert den Druck Offset. Für eine komplette Kalibrierung ist ein genaues Drucknormal erforderlich. Ein Nullpunktabgleich kann durchgeführt werden, nachdem der Prozessdruck entlastet wurde bzw. wenn der Druck auf der Hochdruck- und Niederdruckseite gleich ist (bei Messumformern für Differenzdruck).

Der Nullpunktabgleich ist eine Einpunkt-Offseteinstellung. Diese ist sinnvoll zur Kompensation der Einflüsse der Einbaulage. Sie muss erst dann durchgeführt werden, wenn der Messumformer in seiner endgültigen Position installiert ist. Da bei dieser Korrektur die Steigung der Kennlinie beibehalten wird, muss sie nicht anstelle eines Sensorabgleichs über den gesamten Messbereich des Sensors verwendet werden.

Beim Nullpunktabgleich ist darauf zu achten, dass das Ausgleichsventil geöffnet ist und alle befüllten Impulsleitungen auf den richtigen Füllstand gefüllt sind. Bei einem Nullpunktabgleich muss ein statischer Druck am Messumformer anliegen, um durch den statischen Druck verursachte Fehler zu eliminieren.

Hinweis
Keinen Nullpunktabgleich an einem Druckmessumformer für Absolutdruck vornehmen. Der Nullpunktabgleich bezieht sich auf 0 als Druckwert, und der Messumformer für Absolutdruck bezieht sich auf einen absoluten Druckwert von 0. Zur Korrektur der Einflüsse der Einbaulage bei einem Absolutdruckmessumformer einen Abgleich des unteren Werts innerhalb des Sensorabgleichs durchführen. Der Abgleich des unteren Sensorgrenzwertes führt eine Offsetkorrektur ähnlich wie beim Nullpunktabgleich durch, ein Eingang für den Nullpunkt ist jedoch nicht erforderlich.

Der obere und untere Sensorabgleich ist eine Zweipunkteinstellung des Sensors, bei der die beiden Druck-Endwerte eingestellt und alle zwischen diesen beiden Werten liegenden Ausgangswerte linearisiert werden. Hierfür ist eine genaue Druckquelle erforderlich. Immer zuerst den unteren Abgleichwert einstellen, um den korrekten Offset festzulegen. Durch die Einstellung des oberen Abgleichwerts wird die Steigung der Kennlinie basierend auf dem unteren Abgleichwert korrigiert. Die Abgleichwerte helfen dabei, die Leistung über einen bestimmten Messbereich zu optimieren.

4051S Manual - Sensor Trim Example

Abbildung 6-1: Beispiel Sensorabgleich

 

A. Vor dem Abgleich
B. Nach dem Abgleich
C. Nullpunkt-/unterer Sensorabgleich
D. Druckanzeige
E. Druckeingang
F. Ob.Sensorabgleich

6.5 Abgleichen des Analogausgangs

Der Befehl „Analogausgang abgleichen“ ermöglicht die Einstellung der aktuellen 4 und 20 mA Punkte des Messumformerausgangs auf die Anlagenparameter.

Abbildung 6-2 und Abbildung 6-3 zeigen grafisch die beiden Möglichkeiten, wie die Kennlinie durch einen Ausgangsabgleich des Analogausgangs beeinflusst wird.

4051S Manual - 4-20 mA Output Trim - Zero/Lower Trim

Abbildung 6-2: 4-20 mA Ausgangsabgleich - Nullpunkt-/unterer Abgleich

 

A. Vor dem Abgleich
B. Nach dem Abgleich
C. Druckmesswert
D. mA-Ausgang

4051S Manual - 4-20 mA Output Trim - Upper Trim

Abbildung 6-3: Abgleichen des 4-20-mA-Ausgangs - Oberer Abgleich

 

A. Vor dem Abgleich
B. Nach dem Abgleich
C. Druckmesswert
D. mA-Ausgang

note

Wenn Sie einen Widerstand in den Messkreis einfügen, stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung ausreicht, um den Messumformer mit einem Ausgang von 20 mA oder Alarmstatus zu versorgen, falls verwendet  Hochalarm, mit zusätzlichem Messkreiswiderstand.

Zugehörige Informationen
Spannungsversorgung für 4–20 mA HART-Kommunikationsgerät

Führen Sie einen Ausgangsabgleich des 4-20-mA-Ausgangs mit einem Kommunikationsgerät durch

Verfahren

Weiter zu  Geräteeinstellungen → Kalibrierung → Analogausgang → Kalibrierung → Analogkalibrierung.

Relaiswartung und -betrieb (mit Ausgangsprotokollcode S)

Der im Messumformer integrierte Relaistest ermöglicht es Ihnen, verschiedene Relaiszustände zu testen und sicherzustellen, dass der konfigurierte Betrieb wie vorgesehen für die spezifische Anwendung funktioniert.

Um die Funktion zum Relaistest zu finden, navigieren Sie zum Abschnitt Simulation der Benutzeroberfläche und wählen Sie Relaistest.

7. Fehlersuche und -beseitigung

7.1 Übersicht über die Fehlerbehebung

enthält eine Zusammenfassung von Hinweisen zur Wartung und für die Störungsanalyse und -beseitigung der am häufigsten auftretenden Betriebsprobleme.

7,2 Diagnosemeldungen

Die folgenden Abschnitte enthalten mögliche Meldungen, die entweder auf dem Display, einem Kommunikationsgerät oder einem AMS-System erscheinen können. Verwenden Sie sie, um Statusmeldungen zu diagnostizieren.

  • Fehler (Diagnosemeldung: Fehler)
  • Funktionsprüfung (Diagnosemeldung: Funktionsprüfung)
  • Wartung erforderlich (Diagnosemeldung: Wartung erforderlich)
  • Außerhalb der Spezifikation (Diagnosemeldung: Außerhalb der Spezifikation)

Statusanzeige über HART® oder Bluetooth® in Software-Tools.

Sensor Module Failure

Es wurde eine Störung im Drucksensor erkannt.

  1. Stellen Sie sicher, dass die Kabel zwischen Sensor und Elektronik sicher angeschlossen sind.
  2. Das Sensormodul austauschen.

Aktiviert

Werk

mA-Alarm

Ausfall der Elektronikplatine

Eine Störung der Elektronikplatine wurde erkannt.

Platine austauschen

Aktiviert

Werk

mA Alarm

Inkompatibles Sensormodul

Die Elektronikplatine hat ein Sensormodul erkannt, das mit dem System nicht kompatibel ist.

Das Sensormodul austauschen.

Aktiviert

Werk

mA Alarm

Inkompatibler Anschlussklemmenblock

Die Elektronikplatine hat einen Klemmenblock erkannt, der nicht mit dem System kompatibel ist.

Inkompatiblen Klemmenblock austauschen

Aktiviert

Werk

mA Alarm

Relais-Klemmenblock nicht eingebaut

Prozessalarme wurden für die Verwendung von Relais konfiguriert, aber die Elektronikplatine konnte einen Anschlussklemmenblock mit Relais nicht erkennen.

  1. Den Deckel des Gehäuses mit der Verdrahtung abnehmen (unter Beachtung der Anforderungen für Ex-Bereiche) und einen Anschlussklemmenblock mit Relaisfunktion anschließen.
  2. Ändern Sie die Prozessalarme  so, dass ein Benachrichtigungsmodus verwendet wird, der keine Relais einschließt.

Aktiviert

Werk

mA Alarm

Störung Anschlussklemmenblock

Es wurde eine Störung im Anschlussklemmenblock erkannt.

  1. Den Klemmenblock ersetzen.
  2. Platine austauschen

Aktiviert

Werk

HART

Inkompatible Hardware

Die Elektronikplatine hat erkannt, dass Hardwarekomponenten nicht mit der Softwareversion des Geräts kompatibel sind.

Entfernen Sie die inkompatible(n) Hardware-Komponente(n), die mit dem Gerät verbunden ist/sind.

Aktiviert

Werk

HART

|en|Sensor-Kommunikationsfehler\n

Die Elektronikplatine hat die Kommunikation mit dem Sensormodul verloren.

  1. Prüfen, ob das Gerät eine ausreichende Spannungsversorgung erhält.
  2. Den vorderen Gehäusedeckel entfernen (unter Beachtung der Anforderungen für Ex-Bereiche) und das Kabel und die Kabelverbindung zwischen Sensormodul und Elektronikplatine prüfen.
  3. Das Sensormodul austauschen.
  4. Platine austauschen

Aktiviert

Werk

mA Alarm

7,3  Messumformer demontieren

Eine Demontage des Messumformers kann zum Erlöschen der Ex-Bereich-Anforderungen führen.

warning

Explosion

Explosionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

In explosionsgefährdeten Atmosphären die Gehäusedeckel des Geräts nicht entfernen, wenn der Stromkreis unter Spannung steht.

warning

Alle Richtlinien und Verfahren für die Anlagensicherheit beachten.

Verfahren

1. Gerät abschalten.

2. Den Prozess vom Messumformer isolieren und entlüften, bevor der Messumformer außer Betrieb genommen wird.

3.  Alle elektrischen Leiter und das Schutzrohr abklemmen.

4.  Den Messumformer vom Prozessanschluss abschrauben.

  • Der Messumformer 4051S Coplanar™ ist mit vier Schrauben und zwei Kopfschrauben am Prozessanschluss montiert.
    Die Flansch- und Kopfschrauben abmontieren und den Messumformer vom Prozessanschluss trennen. Den Prozessanschluss an Ort und Stelle lassen und für die Neuinstallation bereithalten.
  • Der Messumformer 4051S In-line ist mit einer Sechskantmutter am Prozessanschluss montiert. Die Sechskantmutter lockern, um den Messumformer vom Prozess zu trennen. Nicht am Hals des Messumformers schrauben.

5. Die Trennmembranen mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung reinigen und mit sauberem Wasser abspülen.

note

Die Trennmembranen nicht verkratzen, durchstechen oder zusammendrücken.

6. Beim Entfernen des Prozessflansches bzw. der Flanschadapter die PTFE O-Ringe stets visuell überprüfen. Die O-Ringe austauschen, wenn diese Anzeichen von Beschädigung wie Kerben oder Risse aufweisen.

Hinweis
Unbeschädigte O-Ringe können wiederverwendet werden.

Einbaulage des In-Line-Messumformers für Überdruck

7.4 Wiederzusammenbauverfahren

Hinweis
Die V-Seal-Dichtung muss an der Unterseite des Gehäuses angebracht werden.

Verfahren

1. Eine dünne Schicht Silikon-Schmierfett für niedrige Temperaturen auf das Gewinde der Sensormoduls und den O-Ring auftragen.

2. Das Gehäuse vollständig auf das Sensormodul aufschrauben.

warning

Das Gehäuse nur so weit aufschrauben, dass es bis auf eine Umdrehung mit dem Sensormodul fluchtet, um die Anforderungen für Ex-Schutz zu erfüllen.

3. Die Gehäusesicherungsschraube mit einem 3/32 Zoll-Sechskantschlüssel anziehen.

Tabelle 7-1: Drehmomentwerte für die Montage der Schrauben

Kohlenstoffstahl (CS) - ASTM-A449 Standard

300 in-lb (34 Nm)

650 in-lb (73 Nm)

Edelstahl 316 (SST) – Option L4

150 in-lb (17 Nm)

300 in-lb (34 Nm)

ASTM-A-193-B7M – Option L5

300 in-lb (34 Nm)

650 in-lb (73 Nm)

Alloy K-500 – Option L6

300 in-lb (34 Nm)

650 in-lb (73 Nm)

ASTM-A-453-660 – Option L7

150 in-lb (17 Nm)

300 in-lb (34 Nm)

ASTM-A-193-B8M – Option L8

150 in-lb (17 Nm)

300 in-lb (34 Nm)

6. Wenn die PTFE O-Ringe des Sensormoduls ausgetauscht wurden, müssen die Flanschschrauben nach der Installation wieder angezogen werden, um den Kaltfluss zu kompensieren.

7. Das Ablass-/Entlüftungsventil installieren:

Dichtungsband am Gewinde des Ventilsitzes anbringen. Am unteren Ende des Ventils beginnend zwei Lagen des Dichtungsbandes im Uhrzeigersinn anbringen, wobei das Gewindeende zum Monteur zeigen muss.

b) Darauf achten, dass die Öffnung am Ventil so positioniert ist, dass das Prozessmedium beim Öffnen des Ventils zum Boden hin und weg von menschlichem Kontakt abfließt.

c) Das Ablass-/Entlüftungsventil mit 250 in-lb. (28,25 Nm) anziehen.

Nachbedingungen

Nach dem Auswechseln der O-Ringe an einem Messumformer mit Messbereich 1 und der erneuten Montage des Prozessflansches muss der Messumformer zwei Stunden lang einer Temperatur von 85 °C (185 °F) ausgesetzt werden. Danach die Flanschschrauben erneut über Kreuz anziehen und den Messumformer vor der Kalibrierung erneut zwei Stunden lang einer Temperatur von 185 °F (85 °C ) aussetzen.

8. Sicherheitsgerichtete Systeme (SIS)

Der sicherheitskritische Ausgang des Rosemount 4051 ist über ein Zweileitersignal (4–20ₒmA) verfügbar und repräsentiert den Druck. Der gemäss Sicherheit zertifizierte 4051S Druckmessumformer ist zertifiziert nach:

  • Geringer und hoher Bedarf: Element Typ B
  • Route 2H, Anwendung mit geringer Nachfrage: Safety Integrity Level (SIL) 2 für Zufallsintegrität bei HFT=0, SIL3 für Zufallsintegrität bei HFT=1
  • Route 2H, Anwendung mit hohen Anforderungen: SIL2 und SIL3 für Zufallsintegrität bei HFT=1
  • Route 1H, bei der die SFF ≥ 90 Prozent: SIL2 für zufällige Integrität bei HFT=0, SIL3 für zufällige Integrität bei HFT=1
  • SIL 3 für Systemintegrität

8. Identifizierung eines SIS-zertifizierten Rosemount 4051S

Alle 4051S Messumformer müssen als gemäss Sicherheit zertifizierte Geräte identifiziert werden, bevor sie in SIS Systeme eingebaut werden.

Verfahren

1. NAMUR Software-Revision auf dem Metall-Gerätetypenschild prüfen: SW_._._.

Weitere Informationen zu Geräteversionen finden Sie unter  NAMUR NE53 Geräteversionshistorie  at  NAMUR NE-53 Dokumentation für Messgeräte.

2. Prüfen, ob der Optionscode QT in der Modellnummer des Messumformers enthalten ist.

Geräte, die in Sicherheitsanwendungen mit Umgebungstemperaturen unter – 40 °C (–40 °F) eingesetzt werden, benötigen Optionscode QT und BR5 oder BR6.

8,2  Installation in Anwendungen mit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung (SIS)

warning

Die Installationen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Neben den in beschriebenen standardmäßigen Installationsverfahren sind keine speziellen Installationsanforderungen zu beachten.

warning

Die Gehäusedeckel der Elektronik stets so installieren, dass eine ordnungsgemäße Abdichtung gewährleistet ist (Metall/Metall-Kontakt), sofern ein Gehäuse verwendet wird.

Siehe den Technische Daten Abschnitt des Rosemount 4051S Druckmessumformer Produktdatenblatt für Umgebungs- und Betriebsgrenzen.

Der Messkreis muss so ausgelegt sein, dass die Spannung an den Anschlussklemmen nicht unter 11.5 VDC abfällt, wenn der Ausgang des Messumformers 4051S 23,0 mA beträgt.

Den Sicherheitsschalter in die Stellung „ON“ (EIN) bringen, um eine versehentliche oder beabsichtigte Änderungen der Konfigurationsdaten während des normalen Betriebs zu verhindern.

8,3  Konfiguration in Anwendungen mit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung (SIS)

Zur Kommunikation und Prüfung der Konfiguration ein HART®-fähiges Konfigurationstool verwenden.

warning

Die Sicherheit des Messumformerausgangs wird bei folgenden Verfahren nicht überwacht: Konfigurationsänderungen, Multidrop und Messkreistest. Daher müssen alternative Maßnahmen getroffen werden, um die Prozesssicherheit bei der Durchführung von Konfigurations- und Wartungsmaßnahmen am Messumformer zu gewährleisten.

8.4 Dämpfung

Die vom Anwender gewählte Dämpfung beeinflusst die Reaktionsfähigkeit des Messumformers bei Änderungen im Prozess. Dämpfungswert + Reaktionszeit dürfen die Messkreisanforderungen nicht überschreiten.

8.5 Alarm- und Sättigungspegel

Ein dezentrales Prozessleitsystem (DCS) oder einen Logic Solver so konfigurieren, dass er der Konfiguration des Druckmessumformers entspricht.

Die folgenden drei Abbildungen zeigen die verschiedenen verfügbaren Alarm Level und ihre Betriebswerte.

Abbildung 8-1: Rosemount Alarm Level

Fallback image

A. Messumformerfehler, Hardware- oder Software-Alarm in Position „Niedrig“.
B. Messumformerfehler, Hardware- oder Software-Alarm in Position „Hoch“.

Abbildung 8-2: Namur Alarm Level

Fallback image

A. Messumformerfehler, Hardware- oder Software-Alarm in Position "Niedrig".
B. Niedrige Sättigung
C. Normalbetrieb
D. Hohe Sättigung
E. Messumformerfehler, Hardware- oder Software-Alarm in Position „Hoch“.

Abbildung 8-3: kundenspezifische Einstellung

Fallback image

Der Niedrigalarm muss mindestens 0,1 mA unter dem Niedrigsättigungswert liegen.

A. Messumformerfehler, Hardware- oder Software-Alarm in Position „Niedrig“.
B. Messumformerfehler, Hardware- oder Software-Alarm in Position „Hoch“.

Die Einstellung der Alarmwerte und -richtung hängt davon ab, ob der Hardware-Schalter, der im Lieferumfang von Optionscode S enthalten ist, installiert ist. Zum Einstellen der Alarm- und Sättigungswerte kann ein HART® Mastergerät oder Handterminal verwendet werden.

Betrieb und Wartung von Sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierungen (SIS)

Emerson empfiehlt die folgenden Proof-Tests. Im Falle eines Fehlers in der Sicherheit und Funktionalität können Proof-Test-Ergebnisse und ergriffene Korrekturmaßnahmen dokumentiert werden unter Wenden Sie sich an den Kundenservice von Measurement Instrumentation Solutions.

warning

Alle Verfahren der Abnahmeprüfungen dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

Verwenden Sie ein Kommunikationsgerät, um einen Messkreistest, Ausgangsabgleich oder Sensorabgleich durchzuführen. Sicherheit  Der Schalter sollte sich während der Ausführung des Proof-Tests in der entriegelten Stellung befinden und nach der Ausführung wieder in die verriegelte Position gebracht werden.

8.7 Inspektion

Der Rosemount 4051 kann durch den Austausch der Hauptkomponenten repariert werden.

Alle durch die Messumformer Diagnosefunktionen oder die Abnahmeprüfung erkannten Fehler müssen gemeldet werden.

warning

Alle Verfahren zu Reparaturen am Produkt und dem Austausch von Ersatzteilen müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.

A. Referenzdaten

A.1 Bestellinformationen, technische Daten und Zeichnungen

Die folgenden Schritte ausführen, um die aktuellen Bestellinformationen, technischen Daten und Zeichnungen für den Rosemount 4051S ERS aufzurufen:

Verfahren

1. Gehen Sie zu Emerson.com und suchen Sie nach "Rosemount 4051S".

2. Scrollen Sie bei Bedarf zur grünen Menüleiste und klicken Sie auf Dokumente und Zeichnungen.

3. Für Installationszeichnungen klicken Sie auf Zeichnungen und Schaltpläne und wählen Sie das passende Dokument aus.

4. Für Bestellinformationen, technische Daten und bemaßte Zeichnungen klicken Sie auf Datenblätter und Bulletins und wählen Sie das entsprechende Produktdatenblatt aus.

5.  Für die Konformitätserklärung klicken Sie bitte auf Zertifikate und Zulassungen  und wählen Sie das aktuellste Dokument aus.

A.2 Produkt-Zulassungen

Zum Anzeigen der aktuellen Produkt-Zulassungen für den Rosemount 4051S klicken Sie auf  Dokumente & Zeichnungen  und sehen Sie die Rosemount 4051S Druckmessumformer Schnellstart-Anleitung.

B. Gerätetreiber (DD) Menübäume

4051S Manual - Menu Trees Overview

Abbildung B-1: Übersicht der Menübäume

4051S Manual - Process Variables menu

Abbildung B-2:  Prozessvariablen  Menü

4051S Manual - Device Settings 1

Abbildung B-3:  Geräteeinstellungen  1

4051S Manual - Device Settings 2

Abbildung B-4:  Geräteeinstellungen  2

4051S Manual - Device Settings 3

Abbildung B-5:  Geräteeinstellungen  3

4051S Manual - Device Settings 4

Abbildung B-6:  Geräteeinstellungen  4

4051S Manual - Diagnostics 1

Abbildung B-7:  Diagnose  1

4051S Manual - Diagnostics 2

Abbildung B-8:  Diagnose 2

4051S Manual - Maintenance 1

Abbildung B-9:  Wartung 1

4051S Manual - Maintenance 2

Abbildung B-10:  Wartung 2

C.  Schnellservicetasten

Fallback image